Con los motores trifásicos m550-U, las pérdidas del motor se reducen hasta un 40 % en comparación con un motor IE3 y se superan los requisitos de eficiencia mundiales. En muchas regiones del mundo se fomentan las inversiones en motores con eficiencia energética IE5 (grado 2) para reducir significativamente las emisiones de CO₂.

Los motores trifásicos IE5 m550-U cubren el rango de potencia de 0.37 ... 11 kW y son eficientes según IE5.

Características principales

  • Clase de eficiencia energética muy alta IE5 según IEC TS 60034-30-2 y grado 2 según GB300253-2024 para un uso económico y con garantía de futuro en numerosas aplicaciones y países.
  • Par de arranque de hasta el 250 % desde la parada
  • Los motores están optimizados para el funcionamiento sin sensores con convertidores Lenze.
  • Sistema modular escalable para una adaptación óptima a los requisitos de la máquina
  • Conexión sencilla mediante caja de bornes o conectores convencionales del mercado para una rápida puesta en marcha
  • El control de velocidad a través del convertidor de frecuencia integrado permite un uso universal

Datos técnicos y características

Datos técnicos

0.37 ... 11 kW
1.9 ... 56.5 Nm

Modelo

B3
B5
B14

Configurar producto

Product support

Contacto