Lenze Smart Product CCO-5200
Transportador de cadena (Chain Conveyor) Outline hasta 5200 kg
Solución para tarea de accionamiento con:
- Reductor de grupo cónico g500-B600
- Motores trifásicos m550-P100M4
- Convertidores de frecuencia 8400 motec 4,0 kW
- Opcional: Terminal de mano EZAEBK2003
Ya ha encontrado su solución de accionamiento. ¿Y ahora qué? Muy fácil.
El nombre del Lenze Smart Product seleccionado le guía por los siguientes pasos.
En esta página encontrará la información y datos siguientes sobre su Lenze Smart Product CC0-5200:
- Información del producto: folleto con características, dimensiones y esquema de conexiones eléctricas
- Datos de ingeniería: dibujos CAD, macros E-PLAN, bases de dimensionamiento e instrucciones de montaje
- Herramientas de ingeniería: software de parametrización, puesta en marcha y conexión a PC
Lenze en España - Sede Central
- +34 937 207 680
- +34 937 122 541
Product support
Lenze en España - Servicio
- +34 902 02 79 04
- +34 937 122 541