Lenze Smart Products
Los Lenze Smart Products mueven el mundo y sus cintas transportadoras
Con nuestros Smart Products se beneficiará de una solución de accionamiento probada miles de veces para la técnica de transporte horizontal, con la que llegará a su destino de un modo más rápido y seguro. Le ofrecemos bloques acabados, hechos con precisión a la medida de sus tareas, fáciles de integrar y con un suministro rápido y garantía de futuro.
Si asiente al leer esto...
- ¿Busca una solución «fácil» que se integre de forma funcional?
- ¿Quiere ahorrar tiempo y costes?
- ¿Le gustaría solucionar los problemas y errores rápidamente?
- ¿Espera una entrega rápida y sin complicaciones?
- ¿Prefiere un proceso racionalizado para la implementación de sus máquinas?
- ¿Desea satisfacer todos los requisitos de la clase de eficiencia energética de sus máquinas?
- ¿Quiere usar su solución en todo el mundo?
... aquí tiene lo que busca.
Elija el Lenze Smart Product que se ajuste a sus necesidades con ayuda de las tablas:
- Elegir sistema de transporte
- Elegir variante de montaje
- Elegir carga útil
¡y listo!
Lenze Smart Products para transportadores de cadena
Variante de montaje/carga útil | Chain Conveyor Inline (CCI) | Chain Conveyor Outline (CCO) |
---|---|---|
hasta 1300 kg | Lenze Smart Product CCI-1300 | Lenze Smart Product CCO-1300 |
hasta 2600 kg | Lenze Smart Product CCI-2600 | Lenze Smart Product CCO-2600 |
hasta 4000 kg | Lenze Smart Product CCI-4000 | Lenze Smart Product CCO-4000 |
hasta 5200 kg | Lenze Smart Product CCI-5200 | Lenze Smart Product CCO-5200 |
Lenze Smart Products para transportadores de rodillos
Variante de montaje/carga útil | Roller Conveyor Inline (RCI) | Roller Conveyor Outline (RCO) |
---|---|---|
hasta 2000 kg | Lenze Smart Product RCI-2000 | Lenze Smart Product RCO-2000 |
hasta 4000 kg | Lenze Smart Product RCI-4000 | Lenze Smart Product RCO-4000 |
hasta 5200 kg | Lenze Smart Product RCI-5200 | Lenze Smart Product RCO-5200 |
Lenze en España - Sede Central
- +34 937 207 680
- +34 937 122 541