Pasarelas IoT x500
IoT muy fácil
El control puede ser muy fácil: en la automatización de máquinas, la Remote Service Platform x4 basada en Cloud muestra cómo se hace.
Con esta plataforma se pueden realizar la monitorización de máquinas e instalaciones en un entorno Cloud sin tener conocimientos específicos de IoT. Permite el acceso desde cualquier lugar a través de dispositivos con conexión a Internet. Ofrece diversas funciones, como paneles de control de datos y funciones de alarma, p. ej., con eficaces servicios de Condition Monitoring.
El uso de la Remote Service Platform es muy fácil mediante las pasarelas IoT disponibles x510, x520, x530 y x540. De esta manera, se puede establecer la conexión en línea en consonancia con el firewall existente.
Ventajas:
- Pasarela vía LAN, wifi o 4G para una integración fácil en la periferia de la instalación
- Conexión de la máquina con Cloud en pocos minutos
- Creación de paneles de control personalizados
- Control de datos en Cloud que garantiza la seguridad de la información, como, p. ej., con autentificación de dos factores
Lenze en España - Sede Central
- +34 937 207 680
- +34 937 122 541
Product support
Lenze en España - Servicio
- +34 902 02 79 04
- +34 937 122 541