i550 protec es la nueva gama de convertidores en el rango de potencia de 0.37 ... 11 kW (ampliación prevista hasta 75 kW). Se caracteriza particularmente por su diseño compacto, su funcionalidad escalable y su extraordinaria facilidad de uso.


Si la máquina requiere mucho espacio o está estructurada en módulos o bien el armario eléctrico tiene una capacidad limitada, la gama universal i550 protec es la solución ideal para una instalación descentralizada cerca del motor. Es perfecto para muchas aplicaciones, como transportadores, embaladoras, accionamientos de ventilador y sistemas de bombas.


El i550 protec se basa en la tecnología de eficacia probada del i550 Cabinet y solo se diferencia a nivel funcional por el mayor grado de protección de la carcasa con diseño adaptado.

Características principales

 

  • El grado de protección IP66 (NEMA 4X) con homologación para interiores y exteriores, es decir, resistente a chorros de agua y hermético al polvo, permite utilizarlo también en entornos adversos
  • El primer accionamiento descentralizado del mercado con interfaz IO-Link
  • Regulación vectorial sin sensor para motores síncronos
  • Interfaz de usuario intuitiva para un ajuste rápido con una navegación sencilla por la estructura de parámetros
  • Módulo EPM para facilitar la puesta en marcha en serie y la sustitución de equipos
  • Interfaz de diagnóstico micro-USB integrada
  • Disponible con módulo de keypad o WLAN opcional

Lenze en España - Sede Central

Product Finder i550 protec

Product support

Documentación: Planificación de proyectos

  • Brochure Frequenzumrichter i5x0 - cabinet - protec - 8400 motec
    Date
    13.02.2020

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i550 protec frequency inverters
    Date
    09.12.2019

Documentación: Puesta en marcha y funcionamiento

  • Commissioning manual i550 protec 0.37-11kW (Firmware 05 05 00 00)
    Date
    26.02.2020

  • Mounting instructions Inverter i550 protec Low High IP -11kW
    Date
    05.02.2020

Documentación: certificados y declaraciones

  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i55AP i550 STO Drives
    Date
    07.02.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550 protec
    Date
    20.01.2020
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze Lenze CCC declaration
    Date
    30.01.2020
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Declaration UL CoC UL-listed _i550 Protec 370W-2.2kW
    Date
    18.01.2020
  • Certificate Safety engineering I5MASA0 EC Type-Examination Inverter Drives i550 protec
    Date
    07.02.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019