Generación simple para aplicaciones multieje

Servoconvertidor i700 para movimientos dinámicos regulados

Datos técnicos de los módulos de alimentación:

  • Red: 3 CA 400/480 V

Datos técnicos de los módulos de ejes:

  • Eje individual: de 0,75 a 15 kW/de 2,5 a 32 A
  • Eje doble: de 0,75 a 7,5 kW/de 2,5 a 16 A

Ideal para, p. ej., máquinas de manipulación y embaladoras, así como aplicaciones robóticas

Ventajas:

  • Conexiones: entradas/salidas digitales (2/0)
  • Realimentación de resólver y encóder
  • Comunicación: EtherCAT
  • Módulos de ejes con capacidad de sobrecarga múltiple para picos de corriente de salida de entre 5 y 64 A y ejes dobles hasta 32 A
  • Servoconvertidor para automatización basada en controlador en combinación con los diferentes controladores
  • Modos de operación según CIA 402 (position control, velocity control, torque control, velocity mode)
  • Función de seguridad STO

Lenze en España - Sede Central

Configurar i700 ahora

Rápido acceso a:

  • Detalles de producto
  • Configuración de producto
  • Dibujos CAD
  • Presupuesto en línea

Abrir EASY Product Finder

Product support

Documentación: Planificación de proyectos

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i700 servo inverters
    Date
    09.12.2019

  • Catalogue CbA Controllers and Industrial PCs with Servo Inverter i700
    Date
    15.09.2020
  • Catalogue Servo Inverters Control Cabinet Mounting
    Date
    12.08.2019

Documentación: Puesta en marcha y funcionamiento

  • Hardware manual E70ACxS Servo-Inverter i700 hardware
    Date
    25.07.2019

  • Communication manual EtherCAT Controller-based Automation
    Date
    04.11.2019

  • Instrucciones para el montaje E70ACMS Power Supply i700
    Date
    19.11.2016
  • Mounting instructions E94AZMP Mains filter 49A
    Date
    10.07.2019

  • Reference manual E70ACxS Servo-Inverter i700
    Date
    31.07.2019

Documentación: certificados y declaraciones

  • Declaración CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU i700_SOA
    Date
    10.04.2019
  • Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i700
    Date
    05.02.2020
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Servo Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E70ACP E70ACM
    Date
    18.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i700
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Safety engineering E70ACMxAx Characteristic values IEC61508 EN62061 EN ISO13849 Servo-Inverter i700
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering E70ACMxAx EC Type-Examination Servo-Inverter i700
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering E70ACMxAx EC Type-Examination Servo-Inverter i700 Revision Release List
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017