Servoconvertidor 9400
Resultados impresionantes en tareas mecánicas exigentes con aplicaciones de uno o varios ejes
Servoconvertidor 9400 HighLine para movimientos dinámicos precisos y regulados
Datos de potencia:
- Single Drives: de 0,37 a 240 kW/de 1,5 a 460 A
- Multi Drives: de 0,37 a 30 kW/de 1,5 a 59 A
Ideal para, p. ej., el procesamiento de material sinfín en la industria del embalaje, la perforación de bandas de papel en la industria de la imprenta, el bobinado en la industria textil y la tecnología de almacenamiento en la intralogística.
Ventajas:
- Conexiones: paro/marcha, entradas/salidas analógicas (2/2), entradas/salidas digitales (8/4) de libre programación
- Entrada de resólver y multiencóder universal
- Comunicación: CANopen, DeviceNet, EtherCAT, Ethernet, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
- Admite motores síncronos y asíncronos
- Gestión de frenos integrada
- Memoria escalable a través de varios módulos de memoria
- Funciones tecnológicas variadas y libremente configurables, p. ej., para posicionamientos por tablas, controles de posicionamiento, reductores electrónicos y perfil de levas
- Funciones de seguridad escalables
Lenze en España - Sede Central
- +34 937 207 680
- +34 937 122 541
Configurar 9400 HL ahora
Rápido acceso a:
- Detalles de producto
- Configuración de producto
- Dibujos CAD
- Presupuesto en línea
Product support
Documentación: Puesta en marcha y funcionamiento
-
Hardware manual E94A Servo Drives 9400 HighLine
- Date
- 06.06.2018
-
Hardware manual E94AYAF SM302 Safety module
- Date
- 17.01.2017
-
Communication manual E94AYCCA CANopen MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCDN DeviceNet MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCEC POWERLINK CN MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCEN Ethernet 2 Ports MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCEO EtherNet-IP MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCEP POWERLINK MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCER PROFINET MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCET EtherCAT MXI module manual
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCIB INTERBUS MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCPM PROFIBUS MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual EMF2180IB_EthernetCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Communication manual EMF2181IB_ModemCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Instrucciones para el montaje E94ASHE Axis Single Drive 145-695A
- Date
- 19.11.2016
-
Instrucciones para el montaje E94AYAF SM302 Safety module
- Date
- 17.01.2017
-
Instrucciones para el montaje E94AYM11 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 19.11.2016
-
Instrucciones para el montaje E94AYM22 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 19.11.2016
-
Instrucciones para el montaje E94AYM33 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 19.11.2016
-
Instrucciones para el montaje E94AYM34 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 26.01.2017
-
Instrucciones para el montaje E94AYM43 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 13.12.2016
-
Instrucciones para el montaje E94BSHE Axis Single Drive 145-460A
- Date
- 28.02.2018
-
Instrucciones para el montaje E94xMHE Axis Multi Drive 1.5-32A
- Date
- 10.04.2018
-
Instrucciones para el montaje E94xMHE Axis Multi Drive 47-59A
- Date
- 10.04.2018
-
Instrucciones para el montaje E94xSHE Axis Single Drive 1.5-23.5A
- Date
- 10.04.2018
-
Instrucciones para el montaje E94xSHE Axis Single Drive 32-104A
- Date
- 10.04.2018
-
Instrucciones para el montaje EZAEDE1000 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Manual de referencia E94AxHE Servo Drives 9400 HighLine (Firmware 01-37)
- Date
- 03.03.2015
-
Reference manual E94AxHE Servo Drives 9400 HighLine (from Firmware 01-50)
- Date
- 01.08.2019
-
Reference manual E94AYAF SM302 safety module
- Date
- 16.12.2020
Documentación: certificados y declaraciones
-
Declaración CE Conformity 2006-42-EC E94AYAF SM302 safety module
- Date
- 10.04.2019
-
Declaración CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU Safety module SM100 E94AYAB
- Date
- 07.02.2020
-
Declaración CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU Safety module SM301
- Date
- 07.02.2020
-
Declaración CE Conformity 2014-30-EU_2011-65-EU USB adapter E94AZCUS
- Date
- 10.04.2019
-
Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 9400
- Date
- 12.08.2019
-
Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 9400 E94B
- Date
- 12.08.2019
-
Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU Bremsmodule 9400 E94AZH
- Date
- 12.08.2019
-
Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU E94AZCDM
- Date
- 05.02.2020
-
Declaration EAC EAC-Inverter
- Date
- 26.10.2019
-
Declaration Lenze CCC declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Servo Drives
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze REACH declaration
- Date
- 06.10.2020
-
Declaration Lenze WEEE declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 accessories
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 generation A 75-400kW
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 generation B 145-292A
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 generation B 366-460A
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 modular system
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 Motor Brake Control
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 Power Supply 245A
- Date
- 30.06.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 servo system BF6-7
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed E94 Accessories
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed E94 safety modules
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-recognized Diode Unit E94AZCDM
- Date
- 17.01.2020
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E94AYAB Characteristic values IEC61508 EN62061 EN ISO13849-1 Safety Module SM100
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering E94AYAB EC Type-Examination Safety Module SM100
- Date
- 07.02.2020
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E94AYAE Characteristic values IEC61508 EN62061 EN ISO13849-1 Safety Module SM301
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering E94AYAE EC Type-Examination Safety Module SM301
- Date
- 07.02.2020
-
Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate Safety engineering Safety_Characteristics_SM302
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
- Date
- 12.10.2017
Lenze en España - Servicio
- +34 902 02 79 04
- +34 937 122 541