Funciones variables para tareas de máquinas complejas

Potente convertidor de frecuencia SMVector IP31 para movimientos controlados

Datos de potencia:

  • Red: 1 CA 120/240 V: de 0,25 a 1,1 kW/de 1,7 a 6 A
  • Red: 1/3 CA 200/240 V: de 0,25 a 2,2 kW/de 1,7 a 9,6 A
  • Red: 3 CA 200/240 V: de 4 a 15 kW/de 16,5 a 54 A
  • Red: 3 CA 400/480 V de 0,37 a 45 kW/de 1,1 a 88 A
  • Red: 3 CA 600 V: de 0,75 a 45 kW/de 1,7 a 62 A

Especialmente indicado para, p. ej., mesas giratorias en la intralogística y líneas de producción en la industria alimentaria y la producción industrial.

Ventajas:

  • Conexiones: paro/marcha, entrada analógica, entradas/salidas digitales (4/1) de libre programación
  • Comunicación: Modbus/RS-485, CANopen, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS
  • Grado de protección IP31

Lenze en España - Sede Central

Configurar SMV IP31 ahora

Rápido acceso a:

  • Detalles de producto
  • Configuración de producto
  • Dibujos CAD
  • Presupuesto en línea

Abrir EASY Product Finder

Product support

Documentación: Planificación de proyectos

  • Flyer Inverter Drives SMV SMVector NEMA 1 IP31
    Date
    15.09.2017
  • Flyer Migration submicro scm scf to i500 smv
    Date
    12.05.2021

Documentación: Puesta en marcha y funcionamiento

  • Instrucciones para el servicio ESV SMV frequency inverter
    Date
    04.09.2019
  • Instrucciones para el servicio EZAEDE1001 Memory module copier
    Date
    06.07.2018
  • Operating instructions ESV SMV Additional IO Module
    Date
    06.07.2018

  • Instrucciones para el montaje ESV SMV additional I-O module
    Date
    06.07.2018
  • Instrucciones para el montaje ESV SMV Communication Modules
    Date
    06.07.2018
  • Instrucciones para el montaje ESV SMV dynamic braking EZXDB EZXDC
    Date
    21.08.2019
  • Instrucciones para el montaje ESV SMV Remote Keypad
    Date
    06.07.2018
  • Instrucciones para el montaje ESV SMV remote keypad H0
    Date
    06.07.2018
  • Instrucciones para el montaje ESV SMV remote keypad H1
    Date
    06.07.2018
  • Instrucciones para el montaje EZAEDE1000 Memory module copier
    Date
    06.07.2018
  • Mounting instructions ESV SMV potentiometer option
    Date
    06.07.2018

Documentación: certificados y declaraciones

  • Declaration EC Conformity Inverter_Drive_SMV
    Date
    19.05.2021
  • Declaration EC Conformity Inverter_Drive_SMV_accessories
    Date
    19.05.2021
  • Erklärung EAC EAC Inverter_B04996-19
    Date
    30.03.2021
  • Erklärung EAC EAC Inverter_B06729-20
    Date
    12.05.2021
  • Erklärung EAC EAC Inverter_В05675-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration Lenze ARRA certificate of compliance
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.37-3kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_11-22kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_30-45kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019

Lenze en España - Servicio