PC industrial v800-P
La solución de calidad: v800-Protec
El atractivo y sofisticado diseño del equipo con grado de protección IP65 y la fácil limpieza que proporciona a su forma le confieren una elegancia sencilla con la máxima funcionalidad y constituyen la mejor plataforma posible para diseños de interfaz de usuario exigentes. El alto grado de estandarización garantiza la disponibilidad máxima y la protección de las inversiones de software a largo plazo.
Ventajas:
- Pantallas Full HD de alta resolución de 17,3" y 24,0"
- Sin mantenimiento gracias a la ausencia de componentes giratorios
- Modelo IPC con procesadores Intel© Mobile de baja potencia disipada
- Cumple el diseño higiénico, sin tornillos visibles, grado de protección IP65
- Personalización mediante cuadros de interruptores opcionales
Product support
Lenze en España - Servicio
- +34 902 02 79 04
- +34 937 122 541