El monitor moderno: v200-Protec

Un diseño atractivo y elegante del equipo con grado de protección IP65 de fácil limpieza gracias formal diseño adecuado, le proporcionan una elegancia sencilla con la máxima funcionalidad y constituyen la mejor plataforma posible para diseños de interfaz de usuario exigentes. El alto grado de estandarización garantiza una disponibilidad máxima y una protección de las inversiones a largo plazo.

Ventajas:

  • Pantallas Full HD de alta resolución de 17,3" y 24,0"
  • Conexión estándar HDMI o DisplayPort
  • Opcionalmente se puede instalar hasta a 100 m de un PC para montaje en armario eléctrico mediante extensor integrable
  • Cumple el diseño higiénico, sin tornillos visibles, grado de protección IP65

Lenze en España - Sede Central

Configurar v200-P ahora

Rápido acceso a:

  • Detalles de producto
  • Configuración de producto
  • Dibujos CAD
  • Presupuesto en línea

Abrir EASY Product Finder

Product support

Documentación: Planificación de proyectos

  • EPLAN P8 macros EPLAN library Monitor v200
    Date
    09.12.2019

  • Catalogue CbA Controllers and Industrial PCs
    Date
    22.08.2018
  • Catalogue CbA Controllers and Industrial PCs with Servo Inverter i700
    Date
    22.08.2018

Documentación: Puesta en marcha y funcionamiento

  • Operating instructions BA v800-C v200-C Gen2
    Date
    12.05.2020

  • Mounting instructions EPCZ_Support arm adapter v800-P-v200-P
    Date
    14.12.2015
  • Mounting instructions v800-P-v200-P_IPC Monitor
    Date
    12.05.2020

Documentación: certificados y declaraciones

  • Declaración CE Conformity 2014-30-EU_2011-65-EU v200
    Date
    08.08.2017
  • Declaration EAC EAC-Controller
    Date
    08.07.2020
  • Declaration Lenze Lenze CCC declaration
    Date
    08.07.2020
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Declaration UL CoC UL-listed Panel_Controller_v200_v800
    Date
    17.01.2020

Lenze en España - Servicio