Máxima potencia en el mínimo espacio: I/O-System 1000

Esta gama de productos llama la atención desde el primer momento por el estrecho diseño de sus módulos de E/S, que ofrecen 8 puntos de conexión. Con solo 12,5 mm de ancho, se instalan con facilidad en carriles DIN convencionales.

Ventajas:

  • Módulos de E/S de 12,5 mm de ancho con 8 puntos de conexión
  • Cableado independiente gracias al concepto de 2 partes: módulo básico y módulo electrónico
  • Acoplador de bus para la comunicación industrial: CANopen, DeviceNet, EtherCAT, Modbus/RS485, PROFIBUS, PROFINET
  • Montaje sin herramientas en perfil DIN
  • Concepto claro de etiquetado y diagnóstico
  • Cada canal tiene asignado un LED y un campo de etiquetado exclusivos
  • Se pueden conectar 64 módulos en serie mediante un bus de fondo
  • Fácil conexión gracias al esquema de conexiones en el módulo

Lenze en España - Sede Central

Product Finder IO 1000

Product support

Documentación: Planificación de proyectos

  • EPLAN P8 macros EPLAN library IO system 1000
    Date
    09.12.2019

  • Catalogue CbA Controllers and Industrial PCs
    Date
    15.09.2020
  • Catalogue CbA Controllers and Industrial PCs with Servo Inverter i700
    Date
    15.09.2020

Documentación: Puesta en marcha y funcionamiento

  • Instrucciones para el montaje EPM-S900 I-O system 1000 busbar support
    Date
    11.03.2020
  • Instrucciones para el montaje EPM-Sxxx I-O system 1000 modules
    Date
    02.02.2017

  • Reference manual EPM-Sxxx I-O system 1000 Reference Manual
    Date
    11.03.2020

  • System manual EPM-Sxxx I-O system 1000 System Manual
    Date
    11.03.2020

Documentación: certificados y declaraciones

  • Declaración CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU EPM-Sxxx
    Date
    20.12.2019
  • Declaration Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed IO_1000
    Date
    17.01.2020