Controller p500

Es fácil, todo está en la pantalla.

Una vez más vamos un paso por delante hacia un futuro más simple. Con el p500, nuestro Panel Controller que no necesita mantenimiento y que reúne lógica (PLC), movimiento y visualización de manera compacta en un solo equipo. Es perfectamente adecuado como sistema de control y visualización dentro de la Controller-based Automation para aplicaciones con control de movimiento centralizado o como equipo de visualización dentro de un sistema de automatización Drive-based.

Ventajas:

  • Lógica (PLC), motion y visualización en un solo equipo
  • Sistema de control de alta precisión orientado a máquina para resultados de producción óptimos
  • Potentes y sin necesidad de mantenimiento, en espacio mínimo, sin ventilación forzada ni otras piezas móviles
  • Preparado para el futuro conforme a los estándares industriales

    • IEC 61131-3, PLCopen, PLC Designer basado en CoDeSys 3
    • Comunicación industrial: EtherCAT on Board y Ethernet Switch integrados

Controllers c750

Controllers c750

Controllers c750

Controllers c750

IT meets OT - more freedom in the PLC system

PC industrial v800-C

PC industrial v800-C

PC industrial v800-C

PC industrial v800-C

El potente v800-Cabinet para la integración en la carcasa de la máquina.

PC industrial v800-P

PC industrial v800-P

PC industrial v800-P

PC industrial v800-P

La solución de calidad: v800-Protec.

Monitor v200-P

Monitor v200-P

Monitor v200-P

Monitor v200-P

El monitor moderno: v200-Protec.

Controllers c500

Controllers c500

Controllers c500

Controllers c500

Powerful - everything under control

Controller 3200 C

Controller 3200 C

Controller 3200 C

Controller 3200 C

Control y visualización combinados de manera compacta

Controller p300

Controller p300

Controller p300

Controller p300

Basado en el Panel Controller p500, el nuevo p300 se ha adaptado perfectamente a nuestra plataforma, que a su vez está basada en una arquitectura de sistema moderna.

Controller c300

Controller c300

Controller c300

Controller c300

Basado en el 3200 C, el c300 se ha adaptado perfectamente a nuestra plataforma, que a su vez está basada en una arquitectura de sistema moderna.

Safety-Controller c250-S

Safety-Controller c250-S

Safety-Controller c250-S

Safety-Controller c250-S

Con la ampliación del programa de Controllers, en torno al Safety-Controller c250-S hay una solución de automatización completa para tecnología de seguridad, tareas de control y accionamiento.

I/O-System 1000

I/O-System 1000

I/O-System 1000

I/O-System 1000

Máxima potencia en mínimo espacio

Monitor Panels

Monitor Panels

Monitor Panels

Monitor Panels

Ofrecen una vista completa para soluciones IPC descentralizadas

VisiWinNET®

VisiWinNET®

VisiWinNET®

VisiWinNET®

Visualizar de manera rápida y eficiente

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation