Controller 3200 C

El centro de automatización compacto.

El controlador 3200 C con procesador Atom le ofrece todo lo que espera de su partner en automatización: un formato compacto y especialmente resistente, gran reserva de potencia y una amplia gama de opciones.

Ventajas:

  • Lógica (PLC), motion y visualización en un solo equipo
  • Ingeniería simple gracias al almacenamiento descentralizado de los datos
  • Control de alta precisión para resultados de producción óptimos
  • Fácil montaje sobre carril DIN en el armario eléctrico
  • I/O-System 1000 alineable directamente como I/O locales
  • Potentes y sin necesidad de mantenimiento, en espacio mínimo, sin ventilación forzada ni otras piezas móviles
  • Preparado para el futuro conforme a los estándares industriales

  • Comunicación industrial: EtherCAT on Board y Ethernet Switch integrados
  • Procesador Intel Atom®
Controllers c750

Controllers c750

Controllers c750

Controllers c750

IT meets OT - more freedom in the PLC system

PC industrial v800-C

PC industrial v800-C

PC industrial v800-C

PC industrial v800-C

El potente v800-Cabinet para la integración en la carcasa de la máquina.

PC industrial v800-P

PC industrial v800-P

PC industrial v800-P

PC industrial v800-P

La solución de calidad: v800-Protec.

Monitor v200-P

Monitor v200-P

Monitor v200-P

Monitor v200-P

El monitor moderno: v200-Protec.

Controllers c500

Controllers c500

Controllers c500

Controllers c500

Powerful - everything under control

Controller p500

Controller p500

Controller p500

Controller p500

Es fácil, todo está en la pantalla.

Controller p300

Controller p300

Controller p300

Controller p300

Basado en el Panel Controller p500, el nuevo p300 se ha adaptado perfectamente a nuestra plataforma, que a su vez está basada en una arquitectura de sistema moderna.

Controller c300

Controller c300

Controller c300

Controller c300

Basado en el 3200 C, el c300 se ha adaptado perfectamente a nuestra plataforma, que a su vez está basada en una arquitectura de sistema moderna.

Safety-Controller c250-S

Safety-Controller c250-S

Safety-Controller c250-S

Safety-Controller c250-S

Con la ampliación del programa de Controllers, en torno al Safety-Controller c250-S hay una solución de automatización completa para tecnología de seguridad, tareas de control y accionamiento.

I/O-System 1000

I/O-System 1000

I/O-System 1000

I/O-System 1000

Máxima potencia en mínimo espacio

Monitor Panels

Monitor Panels

Monitor Panels

Monitor Panels

Ofrecen una vista completa para soluciones IPC descentralizadas

VisiWinNET®

VisiWinNET®

VisiWinNET®

VisiWinNET®

Visualizar de manera rápida y eficiente

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation