Visualización algo más pequeña: p300

Basado en el Panel Controller p500, el nuevo p300 se ha adaptado perfectamente a nuestra plataforma, que está basada en una arquitectura de sistema moderna. Aúna lógica (PLC) y visualización de manera compacta en un solo dispositivo, por lo que es idóneo para aplicaciones de maquinaria que requieran poca capacidad de cálculo. Equipado con las mismas características del sistema que su hermano mayor, su punto fuerte es la visualización al utilizarlo como HMI. La ampliación de la gama de controladores con el p300 ofrece nuevas posibilidades en el sistema. ¡Es estupendo cuando la ingeniería es tan fácil!

Ventajas:

  • Sólidos Panel Controllers para uso industrial de 10,9 cm (4,3"), 17,8 cm (7") y 26,4 cm (10,4")
  • Para tareas de control y visualización básicas y complejas
  • Ingeniería universal en todas las fases del proceso de creación de la máquina del cliente
  • Alta disponibilidad del sistema
  • Solución SAI integrada
  • Sustitución de equipos sencilla gracias a la tarjeta de memoria intercambiable
  • No requiere mantenimiento gracias a su diseño sin baterías ni ventilador

Lenze en España - Sede Central

Configurar p300 ahora

Product support

Documentación: Planificación de proyectos

  • EPLAN P8 macros EPLAN library Controller p300
    Date
    15.04.2020

  • Catalogue CbA Controllers and Industrial PCs
    Date
    15.09.2020
  • Catalogue CbA Controllers and Industrial PCs with Servo Inverter i700
    Date
    15.09.2020

Documentación: Puesta en marcha y funcionamiento

  • Communication manual CANopen Controller-based Automation
    Date
    02.02.2017
  • Communication manual EtherCAT Controller-based Automation
    Date
    03.12.2020
  • Kommunikationshandbuch PROFIBUS Controller-based Automation
    Date
    02.02.2017
  • Communication manual PROFINET Controller-based Automation
    Date
    02.02.2017

  • Mounting instructions P30GAP_P30GAH Panel Controller HMI p300
    Date
    02.02.2017

  • Reference manual Controller Parameter setting and configuration
    Date
    12.11.2020

  • System manual Controls Visualisation
    Date
    19.11.2016

Documentación: certificados y declaraciones

  • Declaración CE Conformity 2014-30-EU_2011-65-EU p300
    Date
    17.09.2020
  • Declaration EAC EAC-Controller
    Date
    08.07.2020
  • Declaration EAC EAC-Panel
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed Controller p300
    Date
    18.01.2020