Servoconvertidor 9300

El accionamiento inteligente para máquinas modulares, rango de potencia: 0,37 hasta 75 kW

Los accionamientos inteligentes de la familia 9300 son perfectamente adecuados para controlar individualmente procesos parciales dentro de una máquina. Partiendo de aplicaciones estándar predeterminadas es muy fácil realizar ampliaciones individuales con ayuda de bloques de función libremente conectables. De esta forma se quita carga de trabajo sobre el sistema de control y se posibilita la construcción de máquinas modulares. La serie se puede utilizar de forma universal en un rango de potencia de 0,37 hasta 75 kW.

Para poder cumplir con las más diversas exigencias de la servotécnica se dispone de las siguientes cuatro variantes:

  • 9300 Servo Inverter
  • 9300 Servo Position Control
  • 9300 Servo Cam Profile
  • 9300 Servo Register Control

La utilización de una interfaz de usuario uniforme reduce la necesidad de cualificación: una vez aprendido - siempre utilizable. Por medio de los módulos de comunicación AIF enchufables se puede realizar una integración sencilla en sistema de Bus de campo usuales. Los equipos están disponibles opcionalmente con la función integrada "Par desconectado de forma segura" (Paro seguro).

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Convertidor para movimientos regulados dinámicos.

Corriente de salida: 2 hasta 20 A (1,1 hasta 13,8 kW)

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

Potente servoconvertidor con PLC integrado, rango de potencia: 0,37 hasta 75 kW

Convertidor 9300 vector

Convertidor 9300 vector

Convertidor 9300 vector

Convertidor 9300 vector

Convertidor de frecuencia para aplicaciones exigentes, rango de potencia: 0,37 hasta 90 kW

Inverter Drives smd

Inverter Drives smd

Inverter Drives smd

Inverter Drives smd

Convertidor para movimientos controlados.

Rango de potencia: 0,25 hasta 22 kW (1,3 hasta 46 A)

Convertidor 8200 vector

Convertidor 8200 vector

Convertidor 8200 vector

Convertidor 8200 vector

Convertidores modulares para aplicaciones estándar, rango de potencia: 0,25 hasta 90 kW

Convertidor 8200 motec

Convertidor 8200 motec

Convertidor 8200 motec

Convertidor 8200 motec

Convertidor de frecuencia para aplicaciones descentralizadas, rango de potencia 0,25 hasta 7,5 kW

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Control de motor descentralizado para vías de rodillos, mesas giratorias y dispositivos elevadores

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Control de motor descentralizado para accionamientos de propulsión, elevación, manipulación y giro y para monorraíles suspendidos.

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Control de motor descentralizado para vehículos industriales

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

Ciclo de vida del producto

Product has been discontinued: All customers who have signed a corresponding supply agreement with Lenze continue to be supplied the products in the familiar and agreed form.

Productos posteriores