El Lenze Smart Motor reduce la variedad de los accionamientos en hasta un 70 %. Sin contactor ni arrancador, con velocidades fijas libremente ajustables y numerosas funciones integradas para aplicaciones de sistemas transportadores. Además, el Lenze Smart Motor cumple los máximos requisitos de eficiencia energética y puede controlarse muy cómodamente desde un smartphone.

Características principales

  • La velocidad libremente ajustable reduce la variedad
  • Funcionalidad de arranque suave integrada
  • Reducción del cableado gracias a la función de contactor electrónico y función de guardamotor
  • Formas constructivas B3, B5 y B14
  • Combinable con los reductores g500

Datos técnicos y características

Datos técnicos
0.47 kW / 1.36 kW
1.75 Nm / 5 Nm
Modelo
B3
B5
B9
B14

Configurar producto

Asistencia de productos

Formulario de contacto