PC industrial v800-C

El potente v800-Cabinet para la integración en la carcasa de la máquina.

Las visualizaciones de máquina se pueden llevar a cabo de forma sencilla, escalable y óptima para la máquina con el PC industrial v800-Cabinet. Las diferentes diagonales de pantalla y potencias de procesador responden a las necesidades de la visualización moderna y a cualquier concepto de máquina.

Todos los equipos están equipados con los últimos sensores de vidrio Multi-Touch que se pueden usar con guantes, y el programa de manejo se puede generar de forma intuitiva con el software de ingeniería VisiWinNET®.

Ventajas:

  • Pantallas de alta resolución de 13,3" a 24"
  • Memoria de masas sin rotación
  • Refrigeración por ventilador para máxima potencia o refrigeración pasiva.
  • Innovador concepto de refrigeración y ventiladores duraderos
  • Frontal con protección IP65
  • VisiWinNET® para el diseño de visualizaciones intuitivas
PC industrial v800-P

PC industrial v800-P

PC industrial v800-P

PC industrial v800-P

La solución de calidad: v800-Protec.

Monitor v200-P

Monitor v200-P

Monitor v200-P

Monitor v200-P

El monitor moderno: v200-Protec.

Controllers c500

Controllers c500

Controllers c500

Controllers c500

Powerful - everything under control

Controller p500

Controller p500

Controller p500

Controller p500

Es fácil, todo está en la pantalla.

Controller 3200 C

Controller 3200 C

Controller 3200 C

Controller 3200 C

Control y visualización combinados de manera compacta

Controller p300

Controller p300

Controller p300

Controller p300

Basado en el Panel Controller p500, el nuevo p300 se ha adaptado perfectamente a nuestra plataforma, que a su vez está basada en una arquitectura de sistema moderna.

Controller c300

Controller c300

Controller c300

Controller c300

Basado en el 3200 C, el c300 se ha adaptado perfectamente a nuestra plataforma, que a su vez está basada en una arquitectura de sistema moderna.

Safety-Controller c250-S

Safety-Controller c250-S

Safety-Controller c250-S

Safety-Controller c250-S

Con la ampliación del programa de Controllers, en torno al Safety-Controller c250-S hay una solución de automatización completa para tecnología de seguridad, tareas de control y accionamiento.

I/O-System 1000

I/O-System 1000

I/O-System 1000

I/O-System 1000

Máxima potencia en mínimo espacio

Monitor Panels

Monitor Panels

Monitor Panels

Monitor Panels

Ofrecen una vista completa para soluciones IPC descentralizadas

VisiWinNET®

VisiWinNET®

VisiWinNET®

VisiWinNET®

Visualizar de manera rápida y eficiente

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation