La fijación de blindaje, consistente en una chapa de pantalla y grapas para enclavar o abrazaderas de sujeción, puede utilizarse para soportar el blindaje del cable de motor directamente en el convertidor.

En los casos habituales, el apantallado de los cables de control puede fijarse a la chapa de pantalla correspondiente mediante bridas para cables de plástico habituales en el mercado. Como alternativa, en los convertidores con armario i5xx (0.25 kW ... 0.75 kW) se pueden utilizar grapas para enclavar.

Algunas de las conexiones de los convertidores están equipadas con conectores multipolares. Estos están disponibles individualmente, por ejemplo, para fines de servicio o para la fabricación por separado de mazos de cables.

Algunos convertidores pueden montarse en un carril DIN de 35 mm x 7.5 mm conforme a la norma EN 60175. Para ello hay disponible un kit de montaje.

Configurar producto

Product support

Contacto