Accionamientos para túneles de lavado

Para puentes de lavado, túneles de lavado y de autoservicio

La humedad, la suciedad y los productos químicos son condiciones exigentes en las que una gran variedad de sistemas de lavado de coches y otros vehículos tienen que funcionar de forma fiable.

Estos sistemas, al igual que las plantas de tratamiento de agua o los sistemas de aspiración centralizados, requieren de un consumo de energía considerable. El alto coste de los recursos energéticos resulta crucial en este caso, lo que hace que el uso de accionamientos controlados por convertidores esté totalmente aconsejado.

Los convertidores de frecuencia i500 optimizan la velocidad durante el proceso de lavado garantizando así un menor consumo de energía y una mayor eficiencia energética. También se reduce el consumo de agua y se optimiza la duración de los ciclos de lavado. Para garantizar la fiabilidad de los sistemas, los convertidores de Lenze ofrecen opciones adicionales como el servicio remoto y el mantenimiento preventivo. La gama escalonada de convertidores cumple a la perfección los exigentes requisitos de la tecnología de lavado.

 

Espacio de instalación limitado

Los más pequeños de su clase abren nuevas posibilidades y ayudan a ahorrar costes: ocupando muy poco espacio en el armario de control con sólo 60 mm de ancho (hasta 4 kW) y 130 mm de profundidad (hasta 11 kW), es posible integrar fácilmente varios convertidores en el estrecho armario eléctrico de un pórtico de lavado. O bien instalados de forma descentralizada, por ejemplo, una unidad de 2,2 kW con protección IP66 tiene unas dimensiones de: 205 x 140 x 140 mm (alto x ancho x fondo) y pesa solo 2,7 kg.

  

Ahorro de costes

Una serie de pequeños detalles en los convertidores facilitan su manejo y reducen en gran medida los tiempos de instalación, puesta en marcha y mantenimiento, y por tanto también los costes. Los esfuerzos se reducen gracias a: parametrización sin tensión, navegación por menús muy sencilla y los prácticos ajustes de fábrica, así como las conexiones enchufables y los módulos de memoria fáciles de usar.

 

Flexibilidad

Encuentre la mejor solución para cada entorno:

  • IP20 o IP66 (NEMA 4X para interiores y exteriores)
  • Montaje en pared o en motor
  • Diversas ubicaciones de instalación de 1 ph/110V a 3 ph/600V
  • Rango de potencia de 0,25 a 132 kW (0,33 a 180 CV)

Precio optimizado según funcionalidades necesarias.

 

Más información sobre convertidores de frecuencia

 

Formulario de contacto