Motores trifásicos IE5 m550-U + i650 motec
Con los motores trifásicos m550-U, las pérdidas del motor se reducen hasta un 40 % en comparación con un motor IE3 y se superan los requisitos de eficiencia mundiales. En muchas regiones del mundo se fomentan las inversiones en motores con eficiencia energética IE5 (grado 2) para reducir significativamente las emisiones de CO₂.
Los motores trifásicos IE5 m550-U cubren el rango de potencia de 0.37 ... 11 kW y son eficientes según IE5.
Características principales
- Clase de eficiencia energética muy alta IE5 según IEC TS 60034-30-2 y grado 2 según GB300253-2024 para un uso económico y con garantía de futuro en numerosas aplicaciones y países.
- Par de arranque de hasta el 250 % desde la parada
- Los motores están optimizados para el funcionamiento sin sensores con convertidores Lenze.
- Sistema modular escalable para una adaptación óptima a los requisitos de la máquina
- Conexión sencilla mediante caja de bornes o conectores convencionales del mercado para una rápida puesta en marcha
- El control de velocidad a través del convertidor de frecuencia integrado permite un uso universal
- Gama ampliada de funciones: Logic PLC, tablas de posicionamiento , «Par desconectado de forma segura (STO)» a través de CIP Safety
Datos técnicos y características
| Datos técnicos | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Modelo | B3 |