Diese IE5-Kegelrad-Getriebemotoren mit hoher Effizienz in kompakter Bauform entsprechen bereits heute den Standards der Zukunft. Die kompakten Antriebseinheiten können im sensorlosen Betrieb am Umrichter sehr hohe Anlaufmomente realisieren. Die Antriebe sind weltweit einsetzbar und erfüllen die meisten Approbationen.

Dank des Kegelradgetriebes verfügen sie über hohe zulässige Radialkräfte, fein abgestufte Übersetzungen und ein geringes Verdrehspiel.

Highlights

  • Hohe Energieeffizienz IE5 nach IEC TS 60034-30-2 und Grade 2 nach GB300253-2024
  • Anlaufmoment bis zu 250 % aus dem Stillstand
  • Bereit für die zukünftigen Standardanforderungen an Antriebe
  • Ermöglicht regionale oder marktspezifische Energieeffizienz-Förderprogramme
  • Hocheffizientes Winkelgetriebe in kompakter Bauform
  • Kompakter als eine IE3-Antriebslösung
  • Optimiert für den sensorlosen Betrieb mit den Frequenzumrichtern i510/i550 cabinet, i550 protec und i550/i650 motec

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.37 ... 11 kW
8 ... 4300 Nm
Maximale Übersetzung: i=2935

Ausführung

2-, 3- und 4-stufig

Produkt konfigurieren

Produktsupport

Kontaktformular