Textdisplays, Grafikdisplays, Touch Screens und Handhelds zum Anzeigen und Bedienen.

Als Human Machine Interfaces stehen die Produkte der Reihe EPM zur Verfügung:

Textdisplays

Textdisplays sind die kostengünstige und kompakte Lösung für einfache Anwendungen in der Automatisierung von Maschinen. Mit ihrer geringen Einbautiefe passen sie auch dort, wo es mal eng wird. Die 2- bis 4-zeiligen Displays sind hintergrundbeleuchtet, verfügen serienmäßig über den Lenze-Systembus sowie über verschiedene System- und Funktionstasten.

Grafikdisplays

Das Grafikdisplay vereint Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und hohen Bedienkomfort in einem modernen Design. Das kompakte Gerät mit integriertem Systembus ist in der Lage, Rezepturen zu verwalten und Daten grafisch darzustellen. Dadurch, dass Produktionstrends sofort ersichtlich sind, können Maschinenprozesse optimal gefahren werden.

Touchscreens

Mit unserem Spektrum an Touchscreens bekommen Sie einen preiswerten Einstieg in die Grafikwelt. Alle Geräte sind mit einem Systembus ausgestattet und ermöglichen Ihnen höchste Flexibilität in der Gestaltung der Bedienoberfläche. Besonders für anspruchsvolle Visualisierungen steht Ihnen mit der 10,4''-TFT-Ausführung ein geeignetes Gerät zur Verfügung.

Handheld

Das Handheld ermöglicht Ihnen das direkte Bedienen und Beobachten vor Ort. Es ist aufgrund seines geringen Gewichts und der Touchscreen-Ausführung leicht und komfortabel zu bedienen. Der unmittelbare Zugriff auf das Bediengerät bei gleichzeitiger Sicht auf die Maschine bzw. das Werkstück unterstützt die schnelle Inbetriebnahme.

Dokumentation: Projektplanung

Katalog

  • Katalog PC-based automation
    Date
    19.04.2019

Vertrieb Zentrale

Produktsupport

Dokumentation: Zulassungen und Zertifikate

Zertifikate

  • Declaration EC Conformity 2014-30-EU_2011-65-EU EPM-Hxxx
    Date
    18.04.2019
  • Declaration EAC EAC-Operating panel 8537109900_D36083
    Date
    18.04.2019

Lenze Service GmbH

Produktlebenszyklus 4: Ersatzteil/ last call

0: verfügbar
1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)