Mit den Drehstrommotoren m550-V werden die Motorverluste im Vergleich zu einem IE3-Motor um bis zu 60 % reduziert und die weltweiten Effizienzanforderungen übertroffen. In vielen Regionen der Welt werden Investitionen in Motoren mit Energieeffizienz IE6 (Grade 1 für China) für deutlich weniger CO2-Emissionen gefördert.

Die IE6-Drehstrommotoren m550-V decken den Leistungsbereich 0.25 ... 7.5 kW ab und bieten die höchste Effizienz nach IE6.

Highlights

  • Höchste Energieeffizienzklasse IE6 nach IEC TS 60034-30-2 und Grade 1 nach GB30253-2024 für einen wirtschaftlichen und zukunftssicheren Einsatz in vielen Anwendungen und Ländern
  • Anlaufmoment von bis zu 300 % aus dem Stillstand
  • Baugröße so kompakt wie ein Standard-Drehstrommotor
  • Die Motoren sind für den sensorlosen Betrieb mit Lenze-Umrichtern optimiert
  • Skalierbares Baukastensystem zur optimalen Anpassung an die Maschinenanforderungen
  • Einfacher Anschluss per Klemmenkasten oder marktübliche Steckverbinder für eine schnelle Inbetriebnahme
  • Optimiert für den Einsatz als Solomotoren, Getriebemotoren mit den Getrieben g500 und den Frequenzumrichtern i510/i550 cabinet, i550 protec und i550/i650 motec
  • Motoren mit montiertem Drive Package bestellbar

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.25 ... 7.5 kW
1.2 ... 38.5 Nm

Ausführung

B3
B5
B14

 

Produkt konfigurieren

Produktsupport

Kontaktformular