Mit den Drehstrommotoren m550-U werden die Motorverluste im Vergleich zu einem IE3-Motor um bis zu 40 % reduziert und die weltweiten Effizienzanforderungen übertroffen. In vielen Regionen der Welt werden Investitionen in Motoren mit Energieeffizienz IE5 (Grade 2) für deutlich weniger CO2-Emissionen gefördert.

Die IE5-Drehstrommotoren m550-U decken den Leistungsbereich 0.37 ... 11 kW ab und sind effizient nach IE5.

Highlights

  • Sehr hohe Energieeffizienzklasse IE5 nach IEC TS 60034-30-2 und Grade 2 nach GB300253-2024 für einen wirtschaftlichen und zukunftssicheren Einsatz in vielen Anwendungen und Ländern
  • Anlaufmoment von bis zu 250 % aus dem Stillstand
  • Die Motoren sind für den sensorlosen Betrieb mit Lenze-Umrichtern optimiert
  • Skalierbares Baukastensystem zur optimalen Anpassung an die Maschinenanforderungen
  • Einfacher Anschluss per Klemmenkasten oder marktübliche Steckverbinder für eine schnelle Inbetriebnahme
  • Optimiert für den Einsatz als Solomotoren, Getriebemotoren mit den Getrieben g500 und den Frequenzumrichtern i510/i550 cabinet, i550 protec und i550/i650 motec
  • Motoren mit montiertem Drive Package bestellbar

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.37 ... 11 kW
1.9 ... 56.4 Nm

Ausführung

B3
B5
B14

 

Produkt konfigurieren

Produktsupport

Kontaktformular