Mit den Drehstrommotoren m550-V werden die Motorverluste im Vergleich zu einem IE3-Motor um bis zu 60 % reduziert und die weltweiten Effizienzanforderungen übertroffen. In vielen Regionen der Welt werden Investitionen in Motoren mit Energieeffizienz IE6 (Grade 1 für China) für deutlich weniger CO₂-Emissionen gefördert.

Die IE6-Drehstrommotoren m550-V decken den Leistungsbereich 0.25 ... 7.5 kW ab und bieten die höchste Effizienz nach IE6.

Highlights

  • Höchste Energieeffizienzklasse IE6 nach IEC TS 60034-30-2 und Grade 1 nach GB30253-2024 für einen wirtschaftlichen und zukunftssicheren Einsatz in vielen Anwendungen und Ländern
  • Anlaufmoment von bis zu 300 % aus dem Stillstand
  • Baugröße so kompakt wie ein Standard-Drehstrommotor
  • Die Motoren sind für den sensorlosen Betrieb mit Lenze-Umrichtern optimiert
  • Skalierbares Baukastensystem zur optimalen Anpassung an die Maschinenanforderungen
  • Einfacher Anschluss per Klemmenkasten oder marktübliche Steckverbinder für eine schnelle Inbetriebnahme
  • Drehzahlanpassung über den integrierten Frequenzumrichter ermöglicht einen universellen Einsatz

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.25 ... 7.5 kW
1.2 ... 38.5 Nm

Ausführung

B3
B5
B14

Produkt konfigurieren

Produktsupport

Kontakt