Diese IE5-Stirnrad-Getriebemotoren mit hoher Effizienz in kompakter Bauform entsprechen bereits heute den Standards der Zukunft. Die kompakten Antriebseinheiten können im sensorlosen Betrieb am Umrichter sehr hohe Anlaufmomente realisieren. Die Antriebe sind weltweit einsetzbar und erfüllen die meisten Approbationen.

Dank des Stirnradgetriebes verfügen sie über hohe zulässige Radialkräfte, fein abgestufte Übersetzungen und ein geringes Verdrehspiel.

Highlights

  • Sehr hohe Energieeffizienz IE5 nach IEC TS 60034-30-2 und Grade 1 nach GB300253-2024
  • Anlaufmoment bis zu 250 % aus dem Stillstand
  • Bereit für die zukünftigen Standardanforderungen an Antriebe
  • Ermöglicht regionale oder marktspezifische Energieeffizienz-Förderprogramme
  • Marktorientiertes Baukastensystem ermöglicht einen universellen Einsatz
  • Kompakter als eine IE3-Antriebslösung
  • Drehzahlanpassung über den integrierten Frequenzumrichter ermöglicht einen universellen Einsatz

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.37 ... 11 kW
4 ... 3000 Nm
Maximale Übersetzung: i=3240

Ausführung

2-, 3- und 4-stufig

Produktsupport

Kontakt