Kegelrad-Getriebemotoren g500-B + m650-U + i650 motec
Diese 120-Hz-IE5-Kegelrad-Getriebemotoren mit hoher Effizienz in kompakter Bauform sind eine sehr nachhaltige Antriebslösung, wenn ein sehr hoher Stellbereich erforderlich ist. Die kompakten Antriebseinheiten können im sensorlosen Betrieb am Umrichter sehr hohe Anlaufmomente realisieren. Die Antriebe sind weltweit einsetzbar und erfüllen die meisten Approbationen.
Dank des Kegelradgetriebes verfügen sie über hohe zulässige Radialkräfte, fein abgestufte Übersetzungen und ein geringes Verdrehspiel.
Highlights
- Hohe Energieeffizienz IE5 nach IEC TS 60034-30-2 und Grade 2 nach GB300253-2024
- Anlaufmoment bis zu 250 % aus dem Stillstand
- Großer Stellbereich und geringes Massenträgheitsmoment sorgen für einen optimalen Betrieb
- Ermöglicht regionale oder marktspezifische Energieeffizienz-Förderprogramme
- Hocheffizientes Winkelgetriebe in kompakter Bauform
- Zwei Baugrößen kleiner als eine IE3-Antriebslösung, für dynamische Anwendungen
- Drehzahlanpassung über den integrierten Frequenzumrichter ermöglicht einen universellen Einsatz
- Erweiterter Funktionsumfang: Logic PLC, Tabellenpositionierung, "Sicher abgeschaltetes Moment (STO)" über CIP Safety
Technische Daten und Eigenschaften
| Technische Daten | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Ausführung | 2-, 3- und 4-stufig |