Bei diesen IE6-Kegelrad-Getriebemotoren mit höchster Effizienz in kompakter Bauform stehen Nachhaltigkeit und die zukünftigen Energieeffizienz-Anforderungen im Vordergrund. Die kompakten Antriebseinheiten können im sensorlosen Betrieb am Umrichter sehr hohe Anlaufmomente realisieren. Die Antriebe sind weltweit einsetzbar und erfüllen die meisten Approbationen. Die höchste Energieeffizienz IE6 (Grade 1 für China) ist so kompakt wie eine IE3-Antriebslösung.

Dank des Kegelradgetriebes verfügen sie über hohe zulässige Radialkräfte, fein abgestufte Übersetzungen und ein geringes Verdrehspiel.

Highlights

  • Sehr hohe Energieeffizienz IE6 nach IEC TS 60034-30-2 und Grade 1 nach GB30253-2024
  • Anlaufmoment bis zu 300 % aus dem Stillstand
  • Maximale Reduzierung des Energiebedarfs und damit des CO₂-Ausstoßes im Betrieb
  • Ermöglicht regionale oder marktspezifische Energieeffizienz-Förderprogramme
  • Hocheffizientes Winkelgetriebe in kompakter Bauform
  • Drehzahlanpassung über den integrierten Frequenzumrichter ermöglicht einen universellen Einsatz

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.25 ... 7.5 kW
8 ... 4300 Nm
Maximale Übersetzung: i=2935

Ausführung

2-, 3- und 4-stufig

Produktsupport

Kontakt