Ihre Maschine entscheidet:

Maßgeschneiderte Lösungen für die Lagerlogistik

Verfahrregale: Mehr Raum auf kleinster Fläche

  • Sanftes Anlaufen und Abbremsen mit einstellbaren Rampen schont Material und Fördergut und reduziert den Wartungsaufwand
  • Flexible Installationskonzepte durch dezentrale und zentrale Antriebstechnik
  • Hocheffiziente Antriebstechnik mit mehrfacher Überlastfähigkeit
  • Reduzierter Energieverbrauch durch Einsparungen im Leerlauf und Teillastbetrieb sowie den Einsatz der Energiesparfunktion "VFC eco"
  • Hohe Zuverlässigkeit durch 70 Jahre Erfahrung in der Fördertechnik

Gurt-, Rollen- und Kettenförderer: Effizienz am laufenden Band

  • Einfache und effiziente dezentrale Antriebslösung für variable und schnelle Fördergeschwindigkeiten in der horizontalen Fördertechnik
  • Hohe Zuverlässigkeit durch 70 Jahre Erfahrung in der Fördertechnik
  • Reduzierter Energieverbrauch durch Einsparungen im Leerlauf und Teillastbetrieb sowie den Einsatz der Energiesparfunktion "VFC eco"
  • Sanftes Anlaufen und Abbremsen mit einstellbaren Rampen schont Material und Fördergut und reduziert den Wartungsaufwand
  • Minimaler lnstallations- und Verdrahtungsaufwand durch dezentrales Antriebskonzept
  • Kompakte Antriebslösung für konstante Geschwindigkeiten, auch bei schweren Lasten

Eckumsetzer: Erfolgreich die Richtung ändern

  • Kompakte Antriebslösung für konstante Geschwindigkeiten, auch bei schweren Lasten Sanftes Anlaufen und Abbremsen mit einstellbaren Rampen schont Material und Fördergut und reduziert den Wartungsaufwand
  • Minimaler lnstallations- und Verdrahtungsaufwand durch dezentrales Antriebskonzept
  • Hohe Zuverlässigkeit durch 70 Jahre Erfahrung in der Fördertechnik
  • Reduzierter Energieverbrauch durch Einsparungen im Leerlauf und Teillastbetrieb sowie den Einsatz der Energiesparfunktion "VFC eco"

Hubstation: Für höchste Anforderungen

  • Hohe Zuverlässigkeit beim Überwinden großer Höhen durch verschleißarmes Bremsenmanagement
  • Das Halten der Last im Stillstand durch den Motor garantiert, dass die Bremse nicht einfällt, und schont somit das Material
  • Schneller und einfacher Tausch im Wartungsfall durch steckbare Technik
  • Reduzierter Energieverbrauch durch Rückspeisung bei sehr großen Höhen

Karusselllager: Lagerraum optimal genutzt

  • Hohe Lagerverfügbarkeit durch effiziente Automatisierungslösungen mit bewährter Technik
  • Hohe Zuverlässigkeit durch 70 Jahre Erfahrung in der Antriebstechnik
  • Hocheffiziente Antriebstechnik mit mehrfacher Überlastfähigkeit sowie reduzierter Energieverbrauch durch Getriebe mit hohem Wirkungsgrad
  • Reduzierter Energieverbrauch durch Einsparungen im Leerlauf und Teillastbetrieb sowie den Einsatz der Energiesparfunktion "VFC eco"

Regalbediengerät: Hochautomatisierter Lagerist

  • Komplettes Lösungspaket für zukunftsweisende Regalbediengeräte der nächsten Generation
  • Einfache Inbetriebnahme durch vorgefertigte Technologiefunktionen
  • Mehr verfügbare Lagerkapazität durch Reduzierung der Pufferzonen
  • Hohe Verfügbarkeit dank jahrzehntelanger Erfahrung mit Regalbediengeräten
  • Reduzierter Energieverbrauch durch DC-Zwischenkreisverbund von Fahr- und Hubantrieb
  • Rückspeiseeinheiten für optimale Energiebilanzen