Intelligentes Lagerhaltungs-system

Maßgeschneiderte Lösungen für Regalbediengeräte

Das umfangreiche Lösungspaket für Paletten- und
Behälter-Regalbediengeräte

Regalbediengeräte sind der Star im automatisierten Hochregallager für Handelswaren
und Frachtgüter.

Faktoren, die dabei Ihren Wettbewerbsvorteil ausmachen und bei der Auslegung des Antriebssystems eine ganz wesentliche Rolle spielen sind z. B.:

  • Dynamik
  • Schnelligkeit und Genauigkeit
  • Hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
  • Hohe Umschlagsleistung
  • Optimale Raumausnutzung
  • Normkonforme Sicherheitskonzepte
  • Intelligentes Energiemanagement

Unsere Antriebslösungen sind dabei auch den härtesten Umgebungsbedingungen in der Intralogistik gewachsen, vom Normalbetrieb bis zum Tiefkühlbereich.


Die Beratung macht den Unterschied

Unsere Branchenexperten, ein internationales Team von Fachleuten mit jahrelangem Branchen-Know-how in der Realisierung komplexer Automatisierung für Regalbediengeräte, erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung. Immer ganz genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten - ganz gleich ob für eine komplette Neukonstruktion oder ein Retrofit.

Hochautomatisierter Lagerist

  • Komplettes Lösungspaket
  • Intelligent durch einfaches Engineering
  • Dynamisch durch optimierte Anlagenperformance dank modernster Regelungstechnik
  • Effizient durch intelligentes Energiemanagement
  • Sicher durch integrierte Sicherheitstechnik
  • Innovativ durch Digitalisierung als sicheren Grundstein für die Zukunft

Auf besondere Umgebungsbedingungen vorbereitet

  • Optimaler Korrosionsschutz im Frischebereich bei 0 bis +10°C
  • Rostfreie Ausführung
  • OKS-Lackierungen
  • Besondere Drehmomentenreserve sowie Anpassungen des Getriebeöls und der Dichtungen im Tiefkühlbereich bei 0 bis −30°C

Bedarfsgerechte Antriebsauslegung mit dem Drive Solution Designer (DSD)

  • Fundiertes Wissen über Antriebsanwendungen, wie z. B. Antriebsphysik, Varianten oder Energieeffizienz
  • Berechnungen mit individuellen Prozessdaten und Geschwindigkeitsprofilen
  • Komplette Antriebsstruktur für die Erfordernisse der Maschine
  • Energiepass macht Einsparpotenziale auf einen Blick sichtbar