Es gibt sie noch -
die antriebsstarken, hochqualifizierten Mitarbeiter.

Jetzt Bewerbungsmappe downloaden!

download

Initiativ-Bewerbung

Ich biete Ihnen, wovon jeder Unternehmer träumt.

Sie sind an einem antriebsstarken, hochproduktiven Mitarbeiter interessiert, der voller Know-how steckt, äußerst anpassungs- und integrationsfähig ist und sich dabei durch maximale Anspruchslosigkeit auszeichnet?

Dann sollten wir uns kennenlernen!

  • Ich bin Spezialist im Steuern und Regeln von Motoren
  • Ich arbeite unermüdlich mit allerhöchster Präzision und Dynamik
  • Ich habe intelligente, standardisierte Software-Bausteine und bin dank offener Standards bereit für die Smart Factory.

Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören.

Freundliche Grüße

i950

Fähigkeiten

  • Plug&Play-Mechanismen für einfache Inbetriebnahme
  • Flexible Skalierbarkeit
  • Leistungsstark von 0,55 bis 110 kW
  • Integrierbarkeit in 250 mm tiefe Schaltschränke bis 15 kW
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen zertifiziert nach EN ISO 13849-1
  • Betrieb von Servo-Synchronmotoren und Servo-Asynchronmotoren
  • Königswelle auf Knopfdruck
  • Einkabeltechnologie (OCT)
  • Aktivierbare Technologieapplikationen

Teamfähigkeit

Ihnen sind menschliche Qualitäten genauso wichtig wie fachliche? Auch hier können Sie von mir nur das Beste erwarten. Ich bin ein echter Teamplayer, der in kürzester Zeit zu 100 %  in Ihrem Unternehmen integriert ist.
Im Zusammenspiel mit Software, Motoren, Getrieben und Systemleitungen von Lenze laufe ich zur Höchstform auf. Dazu bin ich hochgradig flexibel in der Auswahl meiner Teammitglieder – auch für Ihre Anwendung!


Stärken

Leistungsfähig, kompakt, sicher: Durch meine innovativen regelungstechnischen Verfahren setze ich neue Maßstäbe in Sachen Präzision und Dynamik. Vorgedachte Antriebslösungen, bestehend aus Getriebemotoren und Servoumrichter, sorgen für Zeitersparnis beim Engineering und Flexibilität in der Produktion.

Profitieren Sie von:

  • Kürzeren Inbetriebnahmezeiten
  • Höchster Regelperformance und Dynamik
  • Steigerung Ihrer Produktivität

 

 

Branchenexpertise

Sie legen größten Wert auf reibungslose und effiziente Abläufe? Nutzen Sie mein umfangreiches Branchen-Know-how und ein weltweites Expertennetzwerk für Ihre individuellen Anlagen- und Maschinenkonzepte, unter anderem in diesen Brachen:

  • Automobilindustrie
  • Converting- und Druckindustrie
  • Flughafenlogistik
  • Lagerlogistik
  • Textilindustrie
  • Verpackungsindustrie

Zertifikate

Ich biete höchste Qualität und absolute Verlässlichkeit:

  • Zertifiziert für weltweiten Einsatz: CE, UL, CSA, EAC, UkrSepr, u. v. m.
  • Zertifiziert für nachhaltige Lösungen: RoHS, Energieeffizienz
  • Zertifizierte Sicherheitstechnik für umfangreiche Einsatzgebiete und vielfältige Applikationen

Die i950 Bewerbungsmappe.

Jetzt die vollständige i950 Bewerbungsmappe downloaden.

Habe ich Sie noch nicht überzeugt?

Sehen Sie sich meine vollständigen Bewerbungsunterlagen an oder vereinbaren ein persönliches Bewerbungsgespräch. Download