Die Drehstrommotoren m650-U sind für dynamische Anwendungen konzipiert. Die Motorverluste werden im Vergleich zu einem IE3-Motor um bis zu 40 % reduziert und die weltweiten Effizienzanforderungen übertroffen. In vielen Regionen der Welt werden Investitionen in Motoren mit Energieeffizienz IE5 (Grade 2) für deutlich weniger CO2-Emissionen gefördert.

Die 120-Hz-IE5-Drehstrommotoren m650-U decken den Leistungsbereich 0.75 ... 22 kW ab und sind bei gleicher Leistung 2 Baugrößen kleiner als ein IE2/3-Motor.

Highlights

  • Sehr hohe Energieeffizienz IE5 nach IEC TS 60034-30-2 und Grade 2 nach GB300253-2024
  • Anlaufmoment von bis zu 250 % aus dem Stillstand
  • Großer Stellbereich und ein geringes Massenträgheitsmoment sorgen für optimalen Betrieb, weniger Energiebedarf bei Drehzahländerungen und ein konstantes Drehmoment
  • Dynamischer als konventionelle Drehstrommotoren
  • Optimiert für den Einsatz als Solomotoren, Getriebemotoren mit den Getrieben g500 und den Frequenzumrichtern i510/i550 cabinet, i550 protec und i550/i650 motec
  • Motoren mit montiertem Drive Package bestellbar

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.75 ... 22 kW
1.9 ... 56.5 Nm

Ausführung

B3
B5
B14

 

Produkt konfigurieren

Produktsupport

Kontaktformular