Einfach visualisieren mit vollgrafischen Touchpanels mit Windows® CE

Funktion im Einklang mit dem Bediener: Schon in der Grundausstattung bilden die HMIs der EL 100 Reihe leistungsstarke Systeme zum Bedienen und Beobachten.

Besonders geeignet: z. B für Anwendungen, bei denen die höhere Flexibilität und Funktionalität der Windows ® CE Umgebung gefordert ist.

Ihre Vorteile:

  • Kostengünstige und leistungsstarke HMIs zum Bedienen und Beobachten
  • Displays von 8,9 cm (3,5") bis 26,4 cm (10,4")
  • Industrielle Kommunikation: CANopen, Ethernet, PROFIBUS/MPI
  • Bewährte IPC-Standardschnittstellen für die Kommunikation mit den Lenze Steuerungskomponenten oder mit anderen Steuerungen
  • Runtime Software: Visualisation & Logic
  • Standard Betriebssystem Windows® CE

Lenze België - Sales Support Orders, Spares & Logistics

Produktsupport

Documentation: Project planing

  • EPLAN P8-Makros EPLAN library EL 100 series HMI
    Date
    28.06.2019

  • Katalog PC-based automation
    Date
    11.12.2017

Documentation: Commissioning and operation

  • Betriebsanleitung EL100 HMI EL1xx-EL103 ECO
    Date
    19.11.2016

  • Kommunikationshandbuch CANopen PC-based Automation
    Date
    19.11.2016
  • Kommunikationshandbuch EtherCAT PC-based Automation
    Date
    19.11.2016
  • Kommunikationshandbuch PROFIBUS PC-based Automation
    Date
    22.11.2016

  • Referenzhandbuch Industrial PC Parameter setting and configuration
    Date
    22.08.2017

  • Systemhandbuch Controls PC-based Control technology
    Date
    26.01.2017
  • Systemhandbuch Controls Visualisation
    Date
    19.11.2016

Documentation: Approvals and certificates

Produktlebenszyklus 2

Aktueller Status

0: verfügbar
1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)