Effizient bei grundlegenden und umfangreichen Maschinenaufgaben

Energieeffizienter Drehstrommotor m550-P (IE3) für konstante und variable Bewegungen.

  • Leistungsbereich: 0,75 bis 45 kW
  • Drehmomentbereich: 4,9 bis 290 Nm

Geeignet für den Inverterbetrieb und den energieeffizienten Netzbetrieb.

Ihre Vorteile:

  • Energieeffizienz nach IE3
  • 4-polige Motoren in den Bauformen B3, B5 und B14
  • Stellbereich bis 1:17,4 mit konstantem Drehmoment
  • Schutzart IP55
  • Baukastensystem zur funktionellen Anpassung an Ihre Anwendung
  • Anschlussmöglichkeiten: Klemmenkasten, HAN-Stecker und ICN-Stecker
  • Temperaturüberwachung
  • Rückführungssysteme
  • Betriebs- und Haltebremsen
  • Eigenlüfter und Fremdlüfter

Produktsupport

Dokumentation: Projektierung

  • Broschüre Einfuehrung Temperatursensor PT1000
    Date
    02.07.2019
  • Broschüre Lenze BlueGreen Solutions Energieeffiziente Drehstrommotoren
    Date
    02.07.2019

  • Flyer Drehstrommotoren Mx m5x0 Umrichterbetrieb
    Date
    26.06.2019

  • Katalog Getriebemotoren g500-BHS mit Drehstrommotoren MD m5x0 Umrichterbetrieb IE1 IE3
    Date
    03.12.2020
  • Katalog IE3 m550-P m240-P AC motors
    Date
    03.12.2020

Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

  • Betriebsanleitung m500-P Three-phase AC motors
    Date
    22.08.2019

  • Montageanleitung MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m50AP m500-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m54AP-Motoren
    Date
    22.06.2020
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m5AP m550-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Erklärung Lenze CCC negative declaration
    Date
    11.03.2021
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung UL CoC UL-recognized m500_m550_motor
    Date
    17.01.2020
  • Zertifikat CCC CCC certificate m240 m550 AC motors
    Date
    05.05.2020
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Produktlebenszyklus 1

Aktueller Status

0: verfügbar
1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)