Für grundlegende Maschinenaufgaben.

Drehstrommotor Basic MD/MH für konstante Bewegung.

  • Leistungsbereich: 0.06 bis 45 kW
  • Drehmomentbereich: 0.43 bis 290 Nm

Geeignet für den Netzbetrieb und für Anwendungen, die ohne typische Anbauten wie Fremdlüfter oder Bremsen auskommen.

Ihre Vorteile:

  • Ab 0.75 kW Effizienzklasse IE2
  • Bis 5.5 kW als 2-, 4- und 6-polige Motoren in den Bauformen B3, B5 und B14
  • Ab 7.5 kW als 4-polige Motoren in B3 und B5
  • Schutzart IP55
  • Anschlussmöglichkeiten: Klemmenkasten
  • Temperaturüberwachung
  • Eigenlüfter

Produktsupport

Dokumentation: Projektierung

  • Broschüre Lenze BlueGreen Solutions Energieeffiziente Drehstrommotoren
    Date
    02.07.2019

  • Katalog Basic MD MH AC motors
    Date
    11.12.2017

Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

  • Betriebsanleitung MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    05.06.2020
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFMA MDEMA MDSMA MDERA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Zertifikat CCC CCC certificate MDERA AC motors factory China
    Date
    30.01.2020
  • Zertifikat CCC CCC certificate MDxMA AC motors
    Date
    30.01.2020
  • Zertifikat CCC CCC certificate MDxMA S6 AC motors factory Germany
    Date
    30.01.2020
  • Zertifikat CCC CCC certificate MHxMA AC motors
    Date
    20.01.2020
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro geared motors
    Date
    10.04.2019

Produktlebenszyklus 2

Aktueller Status

0: verfügbar
1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)