Flexibel-FAST-Future-proof

 

Mit dem neuen Servoumrichter i950 erweitern wir unser Automationssystem um einen neuen Servoantrieb, der sich durchgängig und einfach in unsere Automationsplattform integriert.

Gleiche Architektur, gleiches Engineering sowie die Verwendung der gleichen Applikationssoftware lösen die Grenzen zwischen Drive-based und Controller-based Automation auf. Unsere FAST Applikation Software Toolbox wird durchgängig nutzbar.

 

Mit FAST machen wir für den Kunden vieles einfacher. Denn die FAST Applikationen des i950 können sofort verwendet und über reine Parametrierung an die jeweilige Maschinenaufgabe angepasst werden. Bei Bedarf können sie aber auch sehr einfach kundenspezifisch angepasst und erweitert werden.

Darüber hinaus dient der Servoumrichter i950 als Leistungserweiterung des Servoumrichters i700 in unserem Controller-based System im Bereich von 22 bis 110 kW.

Ihre Vorteile:

  • Eine Plattform, flexibel skalierbar: Der i950 ist das komplettierende Element einer nun durchgängigen Lenze Automationsplattform für modulare Maschinenlösungen, flexibel skalierbar vom kleinsten Maschinenmodul mit nur einer Bewegungsachse bis hin zu komplexen Mehr-Achssystemen.
  • FAST Applikationen, sofort verwendbar: Der i950 hat FAST "Inside": Technologie-Applikationen, welche über den EASY Starter sehr einfach ausgewählt, parametriert und sofort verwendet werden können.
  • Zukunftssicher und bereit für Industrie 4.0: Durch offene Standards wie PLCopen, IEC61131-3, und CIA402 ermöglichen wir dem OEM eine hohe Wiederverwendung von Engineering-Aufwänden, heute und in der Zukunft.
  • Kompaktes Design: Der i950 hat über alle Bauformen ein sehr kompaktes Design und lässt sich bis 15 kW in 250 mm tiefe Schaltschränke integrieren.

Produktsupport

Dokumentation: Projektierung

  • Broschüre Servoumrichter i950
    Date
    29.01.2020

  • EPLAN P8-Makros EPLAN library i950 servo inverters
    Date
    09.12.2019

  • Projektierunghandbuch Servo Inverter i950 Cabinet 0.55-110kW
    Date
    21.10.2019

Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

  • Inbetriebnahmehandbuch i950 TA CiA402 Advanced
    Date
    03.12.2019
  • Inbetriebnahmehandbuch i950 TA Electronic Gearbox
    Date
    03.12.2019
  • Inbetriebnahmehandbuch i950 TA Speed Control
    Date
    03.12.2019
  • Inbetriebnahmehandbuch i950 TA Sync and Correction
    Date
    03.12.2019
  • Inbetriebnahmehandbuch i950 TA Table Positioning
    Date
    03.12.2019
  • Inbetriebnahmehandbuch i950 TA Winder Dancer
    Date
    03.12.2019
  • Inbetriebnahmehandbuch i950 TA Winder Tension
    Date
    03.12.2019
  • Inbetriebnahmehandbuch Servo Inverter i950 Firmware 01-03-07-xx
    Date
    03.12.2019

  • Montageanleitung i950 cabinet_0.37-110kW
    Date
    16.06.2020
  • Montageanleitung I95MA Feedback modules
    Date
    22.03.2019
  • Montageanleitung I95MA Network modules
    Date
    22.03.2019
  • Montageanleitung I95MA SD card
    Date
    22.03.2019
  • Montageanleitung MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE 55kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE3 11-45kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE3-I0FAE4 55-110kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Erklärung CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i950-BS-STO
    Date
    12.07.2019
  • Erklärung CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i950-ES
    Date
    12.07.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i950_Accessories
    Date
    27.05.2020
  • Erklärung EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Erklärung Lenze Energy Efficiency Certificate Servo Drives
    Date
    04.10.2017
  • Erklärung Lenze Lenze CCC declaration
    Date
    30.01.2020
  • Erklärung Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Erklärung UL CoC UL-listed i950_400_480V
    Date
    30.06.2020
  • Zertifikat Sicherheitstechnik i95A EC Type-Examination Servo Drive i950
    Date
    10.04.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik i95A EC Type-Examination Servo Drive i950_Extended Safety Function
    Date
    10.04.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik i95Axxxxx1Cxxxxxxx Characteristic values i950 SIL3
    Date
    12.07.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017