Servoumrichter 9400
Überzeugt bei anspruchsvollen Maschinenaufgaben in Ein- oder Mehrachsanwendungen
Der Servoumrichter 9400 HighLine für geregelte exakte, dynamische Bewegungen.
Leistungsdaten:
- Single Drives: 0,37 bis 240 kW / 1,5 bis 460 A
- Multi Drives: 0,37 bis 30 kW / 1,5 bis 59 A
Besonders geeignet z. B. für die Bearbeitung von Endlosmaterial in der Verpackungsindustrie, Perforieren von Papierbahnen in der Druckbranche, Wickeln in der Textilindustrie oder Lagertechnik in der Intralogistik.
Ihre Vorteile:
- Anschlüsse: Start/Stop, Analogein-/-ausgänge (2/2), freiprogrammierbare Digitalein-/-ausgänge (8/4)
- Resolver- und universeller Multi-Encodereingang
- Kommunikation: CANopen, DeviceNet, EtherCAT, Ethernet, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
- Unterstützt Synchron- und Asynchronmotoren
- Integriertes Bremsenmanagement
- Skalierbarer Speicher über mehrere Memory-Module
- Vielfältig und frei gestaltbare Technologiefunktionen, z.B. für Tabellenpositionierungen, Positioniersteuerungen, elektronisches Getriebe, Kurvenscheibe
- Skalierbare Sicherheitsfunktionen
Lenze België - Sales Support Orders, Spares & Logistics
Lenze België - Sales
Product Finder 9400 HL
Produktsupport
Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb
-
Gerätehandbuch E94A Servo Drives 9400 HighLine
- Date
- 06.06.2018
-
Gerätehandbuch E94AYAF SM302 Safety module
- Date
- 17.01.2017
-
Kommunikationshandbuch E94AYCCA CANopen MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E94AYCDN DeviceNet MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E94AYCEC POWERLINK CN MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E94AYCEN Ethernet 2 Ports MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E94AYCEO EtherNet-IP MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E94AYCEP POWERLINK MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E94AYCER PROFINET MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E94AYCET EtherCAT MXI module manual
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E94AYCIB INTERBUS MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E94AYCPM PROFIBUS MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch EMF2180IB_EthernetCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Kommunikationshandbuch EMF2181IB_ModemCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Montageanleitung E94ASHE Axis Single Drive 145-695A
- Date
- 19.11.2016
-
Montageanleitung E94AYAF SM302 Safety module
- Date
- 17.01.2017
-
Montageanleitung E94AYM11 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 19.11.2016
-
Montageanleitung E94AYM22 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 19.11.2016
-
Montageanleitung E94AYM33 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 19.11.2016
-
Montageanleitung E94AYM34 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 26.01.2017
-
Montageanleitung E94AYM43 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 13.12.2016
-
Montageanleitung E94BSHE Axis Single Drive 145-460A
- Date
- 28.02.2018
-
Montageanleitung E94xMHE Axis Multi Drive 1.5-32A
- Date
- 10.04.2018
-
Montageanleitung E94xMHE Axis Multi Drive 47-59A
- Date
- 10.04.2018
-
Montageanleitung E94xSHE Axis Single Drive 1.5-23.5A
- Date
- 10.04.2018
-
Montageanleitung E94xSHE Axis Single Drive 32-104A
- Date
- 10.04.2018
-
Montageanleitung EZAEDE1000 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Referenzhandbuch E94AxHE Servo Drives 9400 HighLine (Firmware 01-37)
- Date
- 03.03.2015
-
Referenzhandbuch E94AxHE Servo Drives 9400 HighLine (from Firmware 01-50)
- Date
- 01.08.2019
-
Referenzhandbuch E94AYAF SM302 safety module
- Date
- 16.12.2020
Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate
-
Erklärung CE Conformity 2006-42-EC E94AYAF SM302 safety module
- Date
- 10.04.2019
-
Erklärung CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU Safety module SM100 E94AYAB
- Date
- 07.02.2020
-
Erklärung CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU Safety module SM301
- Date
- 07.02.2020
-
Erklärung CE Conformity 2014-30-EU_2011-65-EU USB adapter E94AZCUS
- Date
- 10.04.2019
-
Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 9400
- Date
- 12.08.2019
-
Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 9400 E94B
- Date
- 12.08.2019
-
Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU Bremsmodule 9400 E94AZH
- Date
- 12.08.2019
-
Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU E94AZCDM
- Date
- 05.02.2020
-
Erklärung EAC EAC-Inverter
- Date
- 26.10.2019
-
Erklärung Lenze CCC declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Erklärung Lenze Energy Efficiency Certificate Servo Drives
- Date
- 11.08.2020
-
Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Erklärung Lenze REACH declaration
- Date
- 06.10.2020
-
Erklärung Lenze WEEE declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Erklärung UL CoC UL-listed 9400 accessories
- Date
- 18.01.2020
-
Erklärung UL CoC UL-listed 9400 generation A 75-400kW
- Date
- 18.01.2020
-
Erklärung UL CoC UL-listed 9400 generation B 145-292A
- Date
- 17.01.2020
-
Erklärung UL CoC UL-listed 9400 generation B 366-460A
- Date
- 18.01.2020
-
Erklärung UL CoC UL-listed 9400 modular system
- Date
- 17.01.2020
-
Erklärung UL CoC UL-listed 9400 Motor Brake Control
- Date
- 18.01.2020
-
Erklärung UL CoC UL-listed 9400 Power Supply 245A
- Date
- 30.06.2020
-
Erklärung UL CoC UL-listed 9400 servo system BF6-7
- Date
- 17.01.2020
-
Erklärung UL CoC UL-listed E94 Accessories
- Date
- 17.01.2020
-
Erklärung UL CoC UL-listed E94 safety modules
- Date
- 17.01.2020
-
Erklärung UL CoC UL-recognized Diode Unit E94AZCDM
- Date
- 17.01.2020
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E94AYAB Characteristic values IEC61508 EN62061 EN ISO13849-1 Safety Module SM100
- Date
- 10.04.2019
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E94AYAB EC Type-Examination Safety Module SM100
- Date
- 07.02.2020
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E94AYAE Characteristic values IEC61508 EN62061 EN ISO13849-1 Safety Module SM301
- Date
- 10.04.2019
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E94AYAE EC Type-Examination Safety Module SM301
- Date
- 07.02.2020
-
Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze Sistema Library 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze VDMA66413 Database 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Zertifikat Sicherheitstechnik Safety_Characteristics_SM302
- Date
- 10.04.2019
-
Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
- Date
- 12.10.2017