Die Frequenzumrichter i510 und i550 unterstützen einen Leistungsbereich von 0,25 bis 132 kW. Der einfache Umrichter i510 umfasst einen Leistungsbereich von 0,25 bis 15 kW, der universell einsetzbare i550, der z. B. eine Kommunikation über alle gängigen Feldbusse ermöglicht, umfasst einen Leistungsbereich von 0,25 bis 132 kW.

Beide Geräte überzeugen durch:

  • schlankes Design ab 60 x 130 mm: passt in jeden Schaltschrank
  • skalierbare Funktionalität durch seine modulare Bauweise
  • besondere Anwender-Freundlichkeit

Die modulare Bauweise ermöglicht unterschiedliche Produktkonfigurationen, ganz so, wie es die Maschine erfordert. Erweiterungen, wie z. B. ein aufsteckbares Keypad oder ein aufsteckbares WLAN-Modul vereinfachen die Inbetriebnahme und Diagnose. So kann über das WLAN Modul die Parametrierung komfortabel über eine Smartphone App erfolgen.

Nutzen Sie diesen zuverlässigen Antrieb für Förder-, Fahr- und Wickelantriebe, für Pumpen und Lüfter und viele andere Maschinenaufgaben.

Der Umrichter erfüllt die ab 2020 geltende Norm EN 50598-2.

Alle Vorteile des Frequenzumrichters i550 im Überblick:

Leistungsdaten:
  • Netz: 1 AC 120 V = 0,25 bis 1,1 kW
  • Netz: 1 AC 230 V = 0,25 bis 2,2 kW
  • Netz: 1/3 AC 230 V = 0,25 bis 5,5 kW
  • Netz: 3 AC 400 V = 0,37 bis 132 kW
Funktionen:
  • U/f- Kennliniensteuerung linear/quadratisch (VFC plus)
  • Sensorlose Vectorregelung (SLVC)
  • Energiesparfunktion (VFC-Eco)
  • Servoregelung (SC-ASM) mit Rückführung
  • Sensorlose Vectorregelung für Synchronmotoren (bis 22 kW)
  • Vectorregelung mit Rückführung
  • U/f Kennliniensteuerung mit Rückführung
  • Gleichstrombremsung
  • Bremsenmanagement zur verschleißarmen Bremsenansteuerung
  • Dynamisches Bremsen über Bremswiderstand
  • S-Rampen für sanftes Beschleunigen und Verzögern
  • Fangschaltung, PID-Regler
Schnittstellen: CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET, POWERLINK, IO-Link
Approbationen: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 nach EN 50598-2
Energieeffizienz: EN 50598-2
Sicherheitstechnik: Sicher abgeschaltetes Moment / Safe Torque Off (STO)

Lenze België - Sales Support Orders, Spares & Logistics

Produktsupport

Dokumentation: Projektierung

  • Broschüre Frequenzumrichter i5x0 - cabinet - protec - 8400 motec
    Date
    14.12.2020

  • EPLAN P8-Makros EPLAN library i550 frequency inverters
    Date
    27.11.2020

  • Projektierunghandbuch i55AE Inverter i550 Cabinet 0.25-132kW
    Date
    20.04.2020
  • Projektierunghandbuch Inverter i550 Cabinet 0.25-75kW functional safety
    Date
    12.11.2020

Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

  • Inbetriebnahmehandbuch i550 Cabinet 0.25-132kW (Firmware 05 04 00 00)
    Date
    26.02.2020

  • Montageanleitung I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Montageanleitung I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Montageanleitung I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Montageanleitung I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Montageanleitung I0FAE3 55-110kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Montageanleitung i5Cxxx i500 Control unit
    Date
    16.09.2019
  • Montageanleitung I5MADR i500 External Keypad Kit
    Date
    11.06.2020
  • Montageanleitung I5MADx i500 Diagnostic modules blanking cover
    Date
    11.08.2017
  • Montageanleitung i5MASA_i500 Safety module
    Date
    11.06.2020
  • Montageanleitung I5ZAB0DRxS DIN-rail
    Date
    25.04.2019
  • Montageanleitung Inverter i550 Cabinet 0.25-132kW
    Date
    12.06.2019
  • Montageanleitung MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Erklärung CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i55AE i550 STO Drives
    Date
    07.02.2020
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550_120V
    Date
    17.06.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550_240V
    Date
    17.06.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i55AE i550 480V
    Date
    17.06.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-53-EU_2011-65-EU i55MADW i500 WLAN module
    Date
    17.06.2019
  • Erklärung EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Erklärung Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed i410_i510_i550_0.25-2.2kW
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed i510_i550 3-22kW_400-480V
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed i510_i550 4.0-5.5kW_240V
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed i550 30-110kW_400_480V
    Date
    17.01.2020
  • Zertifikat Industrielle Kommunikation DoC IO-Link i550
    Date
    07.07.2020
  • Zertifikat Sicherheitstechnik I5MASA0 EC Type-Examination Inverter Drives i550 cabinet
    Date
    07.02.2020
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017