Die Frequenzumrichter i510 und i550 unterstützen einen Leistungsbereich von 0.25 bis 132 kW. Der einfache Umrichter i510 umfasst einen Leistungsbereich von 0.25 bis 15 kW, der universell einsetzbare i550, der z.B eine Kommunikation über alle gängigen Feldbusse ermöglicht, umfasst einen Leistungsbereich von 0.25 bis 132 kW.

Beide Geräte überzeugen durch:

  • schlankes Design ab 60 x 130 mm: passt in jeden Schaltschrank
  • skalierbare Funktionalität durch seine modulare Bauweise
  • besondere Anwender-Freundlichkeit

Die modulare Bauweise ermöglicht unterschiedliche Produktkonfigurationen, ganz so, wie es die Maschine erfordert.

Nutzen Sie diesen zuverlässigen Antrieb für Förder-, Fahr- und Wickelantriebe, für Pumpen und Lüfter und viele andere Maschinenaufgaben. Innovative Interaktionen über WLAN ermöglichen neue Bestzeiten bei der Inbetriebnahme oder auch eine besonders komfortable Diagnose.

Der Umrichter erfüllt bereits heute die zukünftig geltende EN 50598-2.

Alle Vorteile des Frequenzumrichters i510 im Überblick:

Leistungsdaten:
  • Netz: 1 AC 230 V = 0.25 bis 2.2 kW
  • Netz: 1/3 AC 230 V = 0.25 bis 5.5 kW
  • Netz: 3 AC 400 V = 0.37 bis 15 kW
Funktionen:
  • U/f- Kennliniensteuerung linear/quadratisch (VFC plus)
  • Sensorlose Vectorregelung (SLVC)
  • Energiesparfunktion (VFC-Eco)
  • Sensorlose Vectorregelung für Synchronmotoren
  • Gleichstrombremsung
  • Bremsenmanagement zur verschleißarmen Bremsenansteuerung
  • S-Rampen für sanftes Beschleunigen und Verzögern
  • Fangschaltung, PID-Regler
Kommunikation: CANopen, Modbus RTU
Approbationen: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 nach EN 50598-2
Energieeffizienz:Die höchste für Umrichter mit IE2 nach EN 50598-2

Lenze België - Sales Support Orders, Spares & Logistics

Produktsupport

Dokumentation: Projektierung

  • Broschüre Frequenzumrichter i5x0 - cabinet - protec - 8400 motec
    Date
    14.12.2020

  • EPLAN P8-Makros EPLAN library i510 frequency inverters
    Date
    27.11.2020

  • Projektierunghandbuch i51AE Inverter i510 Cabinet 0.25-15 kW
    Date
    18.12.2019

Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

  • Inbetriebnahmehandbuch i510 cabinet (Firmware 06 02 00 00)
    Date
    25.01.2021

  • Montageanleitung I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Montageanleitung I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Montageanleitung I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Montageanleitung I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Montageanleitung I5MADR i500 External Keypad Kit
    Date
    11.06.2020
  • Montageanleitung I5MADx i500 Diagnostic modules blanking cover
    Date
    11.08.2017
  • Montageanleitung I5ZAB0DRxS DIN-rail
    Date
    25.04.2019
  • Montageanleitung Inverter i510 Cabinet 0.25-15kW
    Date
    12.06.2019
  • Montageanleitung MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i51AE i510
    Date
    17.06.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-53-EU_2011-65-EU i55MADW i500 WLAN module
    Date
    17.06.2019
  • Erklärung EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Erklärung Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed i410_i510_i550_0.25-2.2kW
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed i510_i550 3-22kW_400-480V
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed i510_i550 4.0-5.5kW_240V
    Date
    17.01.2020
  • Zertifikat Industrielle Kommunikation DoC IO-Link i550
    Date
    07.07.2020
  • Zertifikat Sicherheitstechnik I5MASA0 EC Type-Examination Inverter Drives i550 cabinet
    Date
    07.02.2020
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017