Die zukunftssichere Motorengeneration

Mit den Drehstrommotoren m550 und m540 bieten wir Ihnen eine zukunftssichere Antriebslösung für Ihre Maschine. Außerdem erfüllen sie die gesetzlichen Anforderungen der weltweit wichtigsten Regionen wie USA, Europa und Asien.

IE2-Drehstrommotoren m550-H

Der Motor m550-H deckt den Leistungsbereich 0.12 ... 0.55 kW ab und ist hocheffizient nach IE2.
Mit integriertem Frequenzumrichter 8400 motec deckt er den Leistungsbereich 0.12 ... 0.55 kW ab.

IE3-Drehstrommotoren m550-P

Der Motor m550-P deckt den Leistungsbereich 0.75 ... 22 kW ab und ist premiumeffizient nach IE3.
Mit integriertem Frequenzumrichter 8400 motec deckt er den Leistungsbereich 0.75 ... 7.5 kW ab.

IE3-Drehstrommotoren m540-P

Der Motor m540-P deckt den Leistungsbereich 30 ... 55 kW ab und ist premiumeffizient nach IE3.

 

Das anwendungsorientierte Baukastensystem bietet Lösungen für vielfältige Maschinenaufgaben. Unsere digitalen Services ermöglichen darüber hinaus die schnelle Auswahl und einfache Integration in Ihre Geschäftsprozesse.

Ihre Vorteile:

  • Energieeffizienzklassen für einen wirtschaftlichen und zukunftssicheren Einsatz in vielen Anwendungen und Ländern

  • Skalierbares Baukastensystem zur optimalen Anpassung an die Maschinenanforderungen

  • Einfacher Anschluss per Klemmenkasten oder marktübliche Steckverbinder für eine schnelle Inbetriebnahme

  • Optimiert für den Einsatz als Getriebemotoren mit den Getrieben g500 und den Frequenzumrichtern i510 cabinet und i550 cabinet

 

 

Die Ökodesign-Richtlinie für ein grünes Europa

Neue Mindestwirkungsgerade für Elektromotoren ab 2021 sind mit m550 kein Problem

Bei der Ökodesign-Richtlinie - oder auch Erp-Richtlinie - gibt es eine Anhebung der gesetzlichen Anforderungen für Elektromotoren in Maschinen und Anlagen.

Mit unserem Know-how plus den neuen, energieeffizienten Motoren können Sie Ihre Maschinen einfach umstellen. Zur Ihrem Support haben wir auf unsere Seite zum Thema Ökodesign wertvolle Information zusammen gestellt, wie zum Beispiel Länder Fact Sheets mit den individuellen Landesanforderungen weltweit oder ausführliche FAQ's.

Und - mit dem Film zum Ökodesign-Richtlinie, sind Sie ganz schnell im Thema, was es konkret zu beachten gibt. Im Anschluss können Sie gleich mit der Lenze-Checkliste aktiv werden.

mehr erfahren

Produktsupport

Dokumentation: Projektierung

  • Broschüre Lenze BlueGreen Solutions Energieeffiziente Drehstrommotoren
    Date
    02.07.2019

  • Projektierunghandbuch PROJ_Drehstrommotor m550-H-P_IE2-IE3
    Date
    12.05.2020
  • Projektierunghandbuch PROJ_Flachgetriebemotor g500-S mit m550-H-P_IE2-IE3
    Date
    14.08.2020
  • Projektierunghandbuch PROJ_Kegelradgetriebemotor g500-B mit m550-H-P_IE2-IE3
    Date
    14.08.2020
  • Projektierunghandbuch PROJ_Stirnradgetriebemotor g500-H mit m550-H-P_IE2-IE3
    Date
    15.08.2020

Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

  • Montageanleitung MEAN_Drehstrommotor m550-H-P_IE2-IE3
    Date
    12.05.2020
  • Montageanleitung MEAN_Flachgetriebemotor g500-S mit m550-H-P_IE2-IE3
    Date
    12.05.2020
  • Montageanleitung MEAN_Kegelradgetriebemotor g500-B mit m550-H-P_IE2-IE3
    Date
    12.05.2020
  • Montageanleitung MEAN_Stirnradgetriebemotor g500-H mit m550-H-P_IE2-IE3
    Date
    12.05.2020

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU_2009-125-EC M55BP-Motoren
    Date
    04.11.2020
  • Erklärung CE Declaration 2006-42-EC Motors with encoder
    Date
    10.07.2020
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung UL CoC UL-Energy Efficiency_m55BP
    Date
    06.01.2021
  • Erklärung UL CoC UL-listed_m55Bx
    Date
    06.01.2021