Präzise in der Anwendung

Das Planetengetriebe g700 ist eine ausgezeichnete Lösung für dynamische und kostenoptimierte Anwendungen.

Durch seine hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und die hervorragende Skalierbarkeit ist es eine präzise Lösung für anspruchsvolle Maschinenaufgaben.

Ihre Vorteile:

  • Für Anwendungen, bei denen mittleres Verdrehspiel benötigt wird
  • Hohe Antriebsdrehzahl möglich: Max. Antriebsdrehzahl 18000 U/min
  • Breites Übersetzungsspektrum: i=3 bis 512 in 24 Übersetzungen
  • Hohe Drehmomentbandbreite: 5 bis 800 Nm in fünf Baugrößen
  • Lebensdauerschmierung für beliebige Einbaulage

Kombinierbar mit den folgenden Motoren:

  • Mit Servo-Synchron und Servo-Asynchronmotoren im Leistungsbereich von 0.25 bis 20.3 kW

Dokumentation: Projektierung

Flyer

Katalog

  • Katalog Planeten-Getriebemotoren g700 mit Servomotoren MCA-MCS
    Date
    26.06.2019

Lenze België - Sales Support Orders, Spares & Logistics

g700-P jetzt konfigurieren

Ihr schneller Zugang zu:

  • Produktdetails
  • Produktkonfiguration
  • CAD-Zeichnungen
  • Online-Angebotsanfrage

EASY Product Finder öffnen

Produktsupport

Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

Montageanleitung

  • Montageanleitung g700-P_planetary_gearbox
    Date
    18.06.2015
  • Montageanleitung g700-P_planetary_gearbox_with_servo_motor
    Date
    18.06.2015

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

Zertifikate

  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU m85AS
    Date
    24.07.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MCA MQA geared motors
    Date
    24.07.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MCM motors
    Date
    24.07.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MCS geared motors
    Date
    24.07.2019
  • Erklärung EAC EAC-gearbox_gearbox-motor
    Date
    30.09.2019
  • Erklärung Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro geared motors
    Date
    10.04.2019