Industrie-PCs Command Station Reihe
Hält dank Rundumschutz allem stand
Die Industrie-PCs Command Station sind freistehende, rundum gegen Staub und Spritzwasser geschützte Bedienstationen. Die Gehäuse besitzen rückseitig eine Montagewanne, die für Tragarmmontage oder direkte Wandbefestigung vorgesehen ist.
Ihre Vorteile:
- Bedienstation in formschönem Designgehäuse
- Bedienstation in Schutzart IP65 - Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Industrielle Kommunikation: CANopen, Ethernet, PROFIBUS, RS232/RS422/RS485
- Individuelles Bedienkonzept dank zahlreicher Optionen und Anbaubedienkonsolen möglich
- Rechenleistung, RAM, Massenspeicher und Anschlussmöglichkeiten sind bedarfsgerecht skalierbar
Produktsupport
Lenze Austria - Vertrieb & Service
- +43 7224 210-0
- +43 7224 210 999
Produktlebenszyklus 0
Aktueller Status
0: verfügbar1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)