Textdisplays, Grafikdisplays, Touch Screens und Handhelds zum Anzeigen und Bedienen.

Als Human Machine Interfaces stehen die Produkte der Reihe EPM zur Verfügung:

Textdisplays

Textdisplays sind die kostengünstige und kompakte Lösung für einfache Anwendungen in der Automatisierung von Maschinen. Mit ihrer geringen Einbautiefe passen sie auch dort, wo es mal eng wird. Die 2- bis 4-zeiligen Displays sind hintergrundbeleuchtet, verfügen serienmäßig über den Lenze-Systembus sowie über verschiedene System- und Funktionstasten.

Grafikdisplays

Das Grafikdisplay vereint Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und hohen Bedienkomfort in einem modernen Design. Das kompakte Gerät mit integriertem Systembus ist in der Lage, Rezepturen zu verwalten und Daten grafisch darzustellen. Dadurch, dass Produktionstrends sofort ersichtlich sind, können Maschinenprozesse optimal gefahren werden.

Touchscreens

Mit unserem Spektrum an Touchscreens bekommen Sie einen preiswerten Einstieg in die Grafikwelt. Alle Geräte sind mit einem Systembus ausgestattet und ermöglichen Ihnen höchste Flexibilität in der Gestaltung der Bedienoberfläche. Besonders für anspruchsvolle Visualisierungen steht Ihnen mit der 10,4''-TFT-Ausführung ein geeignetes Gerät zur Verfügung.

Handheld

Das Handheld ermöglicht Ihnen das direkte Bedienen und Beobachten vor Ort. Es ist aufgrund seines geringen Gewichts und der Touchscreen-Ausführung leicht und komfortabel zu bedienen. Der unmittelbare Zugriff auf das Bediengerät bei gleichzeitiger Sicht auf die Maschine bzw. das Werkstück unterstützt die schnelle Inbetriebnahme.

Lenze Austria - Vertrieb & Service

Produktsupport

Dokumentation: Projektierung

  • Katalog PC-based automation
    Date
    11.12.2017

Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

  • Betriebsanleitung EPM EPM-H510
    Date
    19.11.2016
  • Betriebsanleitung EPM HMI EPM-H310
    Date
    19.11.2016
  • Betriebsanleitung EPM HMI EPM-H312
    Date
    19.11.2016
  • Betriebsanleitung EPM HMI EPM-H315
    Date
    19.11.2016
  • Betriebsanleitung EPM HMI EPM-H410
    Date
    19.11.2016
  • Betriebsanleitung EPM HMI EPM-H502
    Date
    19.11.2016
  • Betriebsanleitung EPM HMI EPM-H505-EPM-H507
    Date
    19.11.2016
  • Betriebsanleitung EPM HMI EPM-H515
    Date
    19.11.2016
  • Betriebsanleitung EPM HMI EPM-H520
    Date
    19.11.2016
  • Betriebsanleitung EPM HMI EPM-H521
    Date
    19.11.2016
  • Betriebsanleitung EPM HMI EPM-H605-EPM-H606
    Date
    19.11.2016

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Erklärung CE Conformity EPM-Hxxx
    Date
    10.05.2021
  • Erklärung EAC EAC Operating panel
    Date
    30.03.2021
  • Erklärung Lenze CCC negative declaration
    Date
    13.05.2021
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.05.2021
  • Erklärung Lenze REACH declaration
    Date
    13.05.2021
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    13.05.2021

Lenze Austria - Vertrieb & Service

Produktlebenszyklus 4

Aktueller Status

0: verfügbar
1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)