Servo-Synchronmotoren SDSGS
Perfekt für sensible Umgebungen
Servo-Synchronmotor für exakt geregelte Bewegung.
Drehmomentbereich: 0.45 bis 2.2 Nm (0.14 bis 0.7 kW).
Besonders geeignet: z. B. für Prozesse, in denen es auf Hygiene ankommt.
Ihre Vorteile:
- Glatte Oberfläche
- Steckanschlüsse für eine schnelle Montage und hohe Servicefreundlichkeit
- Resolver als Rückführung, alternativ: Absolutwertgeber
- Mit Haltebremse erhältlich
- Schutzart IP54 oder IP55
Produktsupport
Lenze Austria - Vertrieb & Service
- +43 7224 210-0
- +43 7224 210 999
Produktlebenszyklus 1
Aktueller Status
0: verfügbar1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)