Servo-Asynchronmotoren MDFQA
Durchzugsbelüftete Motoren im Leistungsbereich 22.6 kW bis 95 kW
Durchzugsbelüftet, hohe Lebensdauer, weiter Drehzahlregelbereich und Drehmomente bis 1400 Nm.
Die durchzugsbelüfteten Motoren der Baureihe MDFQA sind für Dauerbetrieb bei hohen Drehmomenten konstruiert. Mit ihren großzügig dimensionierten Lagern und ihrem speziellen Wicklungsaufbau garantieren sie eine lange Lebensdauer und ein optimales Betriebsverhalten in allen Antriebssituationen.
Die Motoren haben Nenndrehmomente bis 434 Nm und Spitzendrehmomente bis 1400 Nm in einem Leistungsbereich zwischen 22.6 kW und 95 kW. Sie sind kompakt in der Schutzart IP23 aufgebaut und speziell für den Betrieb an den Lenze-Frequenz- und Servoumrichtern entwickelt.
Ein breites Spektrum von Varianten zeigt ein weites Feld an Einsatzfällen auf. Der weite Feldschwächbereich mit hohen Drehmomentreserven erlaubt durchgängigen Betrieb bis hin zu hohen Drehzahlen.
Produktsupport
Lenze Austria - Vertrieb & Service
- +43 7224 210-0
- +43 7224 210 999
Produktlebenszyklus 2
Aktueller Status
0: verfügbar1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)