Durchzugsbelüftete Motoren im Leistungsbereich 22.6 kW bis 95 kW

Durchzugsbelüftet, hohe Lebensdauer, weiter Drehzahlregelbereich und Drehmomente bis 1400 Nm.

Die durchzugsbelüfteten Motoren der Baureihe MDFQA sind für Dauerbetrieb bei hohen Drehmomenten konstruiert. Mit ihren großzügig dimensionierten Lagern und ihrem speziellen Wicklungsaufbau garantieren sie eine lange Lebensdauer und ein optimales Betriebsverhalten in allen Antriebssituationen.

Die Motoren haben Nenndrehmomente bis 434 Nm und Spitzendrehmomente bis 1400 Nm in einem Leistungsbereich zwischen 22.6 kW und 95 kW. Sie sind kompakt in der Schutzart IP23 aufgebaut und speziell für den Betrieb an den Lenze-Frequenz- und Servoumrichtern entwickelt.

Ein breites Spektrum von Varianten zeigt ein weites Feld an Einsatzfällen auf. Der weite Feldschwächbereich mit hohen Drehmomentreserven erlaubt durchgängigen Betrieb bis hin zu hohen Drehzahlen.

Lenze Austria - Vertrieb & Service

Produktsupport

Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

  • Montageanleitung MDxKS-MDxKA-MDFQA Servo motors
    Date
    28.04.2015

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFQA geared motors
    Date
    24.07.2019

Lenze Austria - Vertrieb & Service

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)