Drehstrommotor Basic MD/MH für konstante Bewegung.

  • Leistungsbereich: 0,06 bis 45 kW
  • Drehmomentbereich: 0,43 bis 290 Nm

Geeignet für den Netzbetrieb und für Anwendungen, die ohne typische Anbauten wie Fremdlüfter oder Bremsen auskommen.

Ihre Vorteile:
  • Ab 0,75 kW Effizienzklasse IE2
  • Bis 5,5 kW als 2-, 4- und 6-polige Motoren in den Bauformen B3, B5 und B14
  • Ab 7,5 kW als 4-polige Motoren in B3 und B5
  • Schutzart IP55
  • Anschlussmöglichkeiten: Klemmenkasten
  • Temperaturüberwachung
  • Eigenlüfter

Dokumentation: Projektierung

Katalog

  • Katalog Basic MD MH AC motors
    Date
    11.12.2017

Lenze Austria - Vertrieb & Service

Produktsupport

Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

Betriebsanleitung

  • Betriebsanleitung MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

Zertifikate

  • Erklärung UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    10.04.2019
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Lenze Austria - Vertrieb & Service

Produktlebenszyklus 2: abgekündigt

0: verfügbar
1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)