Gleichstrommotoren im Leistungsbereich 0.33 bis 27 kW

In rauer industrieller Umgebung hat sich der Einsatz von Gleichstrommotoren mit Normgehäusen in Schutzart IP54 über Jahrzehnte bewährt. Sie lassen sich flexibel in verschiedenen Bauformen und Einbaulagen installieren. Das Kombinieren mit Getrieben, Bremsen und Rückführsystemen ist einfach. Die axiale Fremdbelüftung führt zu einem großem Regelbereich bei vollem Drehmoment.

Die Motoren sind mit einer Kompensationswicklung ausgerüstet. Diese stellt die Drehmoment-/Strom -Proportionalität sicher, die bei einigen Motoren bis zum 3-fachen Überstrom gegeben ist. Das ermöglicht beispielsweise dynamische Positionierung oder kurzzeitige Schweranläufe. In den IEC-Baugrößen 90 bis 160 lassen sich je nach Ankerspannung und Drehzahl Leistungen von 0.33 bis 27 kW erreichen.

Lenze Austria - Vertrieb & Service

Produktsupport

Documentation: Approvals and certificates

  • Erklärung CE Conformity 2006-95-EC MGxxxx DC motors
    Date
    26.09.2017
  • Erklärung Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019

Lenze Austria - Vertrieb & Service

Produktlebenszyklus 3

Aktueller Status

0: verfügbar
1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)