Gleichstrommotoren im Leistungsbereich 0.33 bis 90.8 kW

Die Baureihe MGFQx erreicht durch ihre quadratische Bauform eine hohe Leistungsdichte bei gleichzeitig kleinem Volumen. Resultat sind überaus wirtschaftliche Antriebe, die sich mit Ein- und Mehrquadrantenstromrichtern einfach und exakt regeln lassen. Die sichere und leise Innenbelüftung sowie die entsprechend ausgelegte Kommutierung bieten die Voraussetzung für große Leistungsreserven, beispielsweise für dynamische Positionieranwendungen.

Die Gleichstrommotoren der Reihe MGFQU arbeiten unkompensiert. Die Kompensationswicklung der Reihe MGFQK führt zur Strom-/Drehmoment-Proportionalität auch im Überstrombereich und verhindert Instabilität bei Feldschwächung. Die Gleichstrommotoren im Leistungsbereich bis 90 kW sind in verschiedenen Schutzarten als Baukastensystem verfügbar. Sie lassen sich je nach Anwendung mit passenden Getrieben, Bremsen und Rückführsystemen kombinieren.

Lenze Austria - Vertrieb & Service

Produktsupport

Documentation: Commissioning and operation

  • Betriebsanleitung MGxRK-MGxQK-MGxQU DC motors
    Date
    19.11.2016

  • Montageanleitung MGFQU-MGEQU-MGSQU DC motors
    Date
    19.11.2016

Documentation: Approvals and certificates

  • Erklärung CE Conformity 2006-95-EC MGxxxx DC motors
    Date
    26.09.2017
  • Erklärung Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019

Lenze Austria - Vertrieb & Service

Produktlebenszyklus 3

Aktueller Status

0: verfügbar
1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)