Gleichstrommotoren im Leistungsbereich 0.33 bis 27 kW

In rauer industrieller Umgebung hat sich der Einsatz von Gleichstrommotoren mit Normgehäusen in Schutzart IP54 über Jahrzehnte bewährt. Sie lassen sich flexibel in verschiedenen Bauformen und Einbaulagen installieren. Das Kombinieren mit Getrieben, Bremsen und Rückführsystemen ist einfach. Die axiale Fremdbelüftung führt zu einem großem Regelbereich bei vollem Drehmoment.

Die Motoren sind mit einer Kompensationswicklung ausgerüstet. Diese stellt die Drehmoment-/Strom -Proportionalität sicher, die bei einigen Motoren bis zum 3-fachen Überstrom gegeben ist. Das ermöglicht beispielsweise dynamische Positionierung oder kurzzeitige Schweranläufe. In den IEC-Baugrößen 90 bis 160 lassen sich je nach Ankerspannung und Drehzahl Leistungen von 0.33 bis 27 kW erreichen.

Lenze Austria - Vertrieb & Service

Produktsupport

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Erklärung CE Conformity 2006-95-EC MGxxxx DC motors
    Date
    26.09.2017
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020

Lenze Austria - Vertrieb & Service

Produktlebenszyklus 3

Aktueller Status

0: verfügbar
1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)